(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1S

通常単価(税別)
164,900円
税込単価
181,390円

【特長】・長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ・...

詳細情報を確認する

型番

3-104-0790 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0790

1個

164,900( 181,390円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。
・ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。
・統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。
・USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。
・常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。
【商品仕様】
・最大秤量 410g
・最小表示 0.01g
・繰り返し性 0.01g
・直線性 0.02g
・皿寸法 180㎜φ
・大きさ 216×360×95㎜(風防なし)
・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1Sの型番3-104-0790のページです。
型番3-104-0790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1S

ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1S

    ザルトリウス電子てんびん Quintix 124-1S

    ザルトリウス電子てんびん Quintix 124-1S

      ザルトリウス電子てんびん Quintixシリーズ

      ザルトリウス電子てんびん Quintixシリーズ

        電子てんびん

        電子てんびん

          上皿てんびん

          上皿てんびん

            電子てんびん GF-A

            電子てんびん GF-A

              電子てんびん EJ-B

              電子てんびん EJ-B

                分析用電子てんびん AP

                分析用電子てんびん AP

                  メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

                  メトラー電子てんびん PL-Eシリーズ

                    オーハウス電子てんびん PX

                    オーハウス電子てんびん PX

                      分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

                      分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

                        電子てんびん ALE ALE6202R

                        電子てんびん ALE ALE6202R

                          電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S

                          電子天びん 校正証明書付 BL-320S・BL-3200S

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 164,900円 320,900円 178,500円 94,050円 22,795円 79,800円 28,052円 218,484円 - 73,969円 107,979円 135,800円 83,653円
                            通常出荷日 8日目   18日目   18日目   6日目   4日目   6日目   4日目~   8日目~   お見積り   9日目   6日目   11日目   19日目  

                            ザルトリウス電子てんびん Quintix 412-1Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました