(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

通常単価(税別)
107,979円
税込単価
118,777円

【特長】・C-SHS(Compact-Super Hybrid Sensor)...

詳細情報を確認する

型番

3-104-0565 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0565

1個

107,979( 118,777円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-SHS(Compact-Super Hybrid Sensor)搭載により、約2秒という高速応答・高速安定を実現した電子てんびんです。
・風防は取り外しやすい大型風防を採用し、メンテナンスが簡単です。又、白色バックライトで大きな文字を表示し、見やすくなっています。
・コンパクトで扱いやすいB5サイズ、風防の開閉に場所をとらないロータリースライドドアなど、コンパクト設計になっています。
・USBインターフェース(別売)を使うと、計量値をUSB経由でパソコンに送信可能です。
・合計・平均・標準偏差などの統計演算機能を搭載しています。
・校正分銅を内蔵。ワンタッチで高精度計量が行えます。
【商品仕様】
・最大秤量 252g
・最小表示 0.1㎎
・繰り返し性 0.1㎎(0~200g) 0.2㎎(200~252g)
・直線性 0.3㎎
・校正分銅 校正分銅内蔵
・大きさ 198×294×315㎜(皿寸法:90㎜φ)
・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
・JANコード:4981046607056

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析用電子てんびん HR-A HR-250AZの型番3-104-0565のページです。
型番3-104-0565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

分析用電子てんびん HR-A HR-250AZ

    分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

    分析用電子天びん HR-AZ・HR-Aシリーズ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

      A&D 分析用電子天秤 HR-250AZ

        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

        ベーシック分析用電子天びん HR-AZ/HR-Aシリーズ

          分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

          分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ JCSS校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

            分析用電子天びん HR-AZシリーズ / HR-Aシリーズ一般校正書類付

              A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

              A&D 分析用電子天秤 HR-100AZ

                分析用電子天びん HR-iシリーズ

                分析用電子天びん HR-iシリーズ

                  電子てんびん

                  電子てんびん

                    分析用電子てんびん AP

                    分析用電子てんびん AP

                      電子てんびん GF-A

                      電子てんびん GF-A

                        分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                        分析用電子天びん HR-iシリーズ JCSS校正書類付

                          分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                          分析用電子天びん HR-iシリーズ一般校正書類付

                            メーカー ケニス エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 三商 エー・アンド・デイ ケニス ケニス ケニス エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 107,979円 89,247円 107,979円 80,452円 99,543円 88,406円 128,000円 153,405円 94,050円 218,484円 79,800円 172,496円 161,360円
                            通常出荷日 6日目   9日目~   6日目   5日目   16日目   16日目   6日目   5日目   6日目   8日目~   6日目   16日目   16日目  

                            分析用電子てんびん HR-A HR-250AZのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました