(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・見やすいバックライト付大型液晶表示で、離れた場所からも見やすく読み違...

詳細情報を確認する

型番

3-104-0755 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0755

1個

11,000( 12,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすいバックライト付大型液晶表示で、離れた場所からも見やすく読み違いもありません。
・ボタンひとつで容器の重さを差し引いたり、追加計量も容易です。
・文字が見やすいバックライト付
【商品仕様】
・最大秤量 5000g
・最小表示 2g
・皿寸法 230×193㎜
・大きさ 265×230×93㎜
・電源 ACアダプタ(別売)または単2電池×4(付属)
・JANコード:4536117007992

カタログ

 

3-104-0755で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)の型番3-104-0755のページです。
型番3-104-0755に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

    GS-500 プロスケール 5kg

    GS-500 プロスケール 5kg

      デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

      デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ステンレス皿

        デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

        デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター

          上皿自動はかり(計量皿 角皿)

          上皿自動はかり(計量皿 角皿)

            ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

            ヤマト 小型上皿自動はかり PCカバー

              ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

              ヤマト 大型上皿自動はかり PCカバー

                ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

                ヤマト 中型上皿自動はかり PCカバー

                  上皿はかり

                  上皿はかり

                    1.0kg( 5g) 上皿はかり

                    1.0kg( 5g) 上皿はかり

                      自動上皿天びん US型

                      自動上皿天びん US型

                        ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                        ヤマト 大型上皿自動はかり 丸ガラス

                          デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                          デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                            メーカー ケニス ドリテック 大和製衡 大和製衡 シンワ測定 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エスコ エスコ 村上衡器 大和製衡 シンワ測定
                            通常価格 11,000円 5,040円 1,908円 2,646円 10,056円 1,384円 1,578円 1,500円 10,950円 11,650円 56,062円 2,173円 26,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました