(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台ばかり SD200JP

デジタル台ばかり SD200JP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,760円
税込単価
36,036円

【特長】・低価格のデジタル台ばかりです。 ・本体と表示部がカールコードで接続さ...

詳細情報を確認する

型番

3-104-0772 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-104-0772

1個

32,760( 36,036円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格のデジタル台ばかりです。
・本体と表示部がカールコードで接続された分離型です。コードは最大約2mまで伸びるので、表示部を自由に動かせます。
・ACアダプタ又は単2電池の2電源方式で、オートパワーオフ機能が付いています。
・薄型サイズのエコノミー台ばかり
【商品仕様】
・秤量 200㎏
・最小表示 100g
・ケーブル長 コイルケーブル 収納時:約75㎝ 最延伸時:約2m
・大きさ 316×280×45㎜
・電源 ACアダプタ(付属)または単2電池×3(別売)

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

3-104-0772で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル台ばかり SD200JPの型番3-104-0772のページです。
型番3-104-0772に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台ばかり SD200JP

デジタル台ばかり SD200JP

    デジタル台ばかり FGシリーズ

    デジタル台ばかり FGシリーズ

      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

        デジタル台はかり

        デジタル台はかり

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

            デジタルソーラークッキングスケール SD-004

            デジタルソーラークッキングスケール SD-004

              50kg(200g) 上皿はかり

              50kg(200g) 上皿はかり

                本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                本質安全防爆構造データロガー DLZ-200

                  デジタル台はかり FGシリーズ

                  デジタル台はかり FGシリーズ

                    防水デジタル台はかり(検定付)

                    防水デジタル台はかり(検定付)

                      200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51

                      200g(0.1g)コンパクトスケールEA715A-51

                        手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

                        手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用

                          RS-232Cケーブル AX-KO1786-200

                          RS-232Cケーブル AX-KO1786-200

                            メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 大和製衡 タニタ アズワン エスコ 新光電子 エー・アンド・デイ クボタ計装 エスコ シンワ測定 エー・アンド・デイ
                            通常価格 32,760円 48,500円 8,340円 457,600円 4,000円 4,000円 27,300円 162,500円 31,263円 88,143円 4,650円 3,380円 8,588円
                            通常出荷日 9日目   6日目   1日目   19日目   8日目   10日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            デジタル台ばかり SD200JPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました