(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミクロトーム替刃(フェザー) A35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミクロトーム替刃(フェザー) A35【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,405円
税込単価
16,946円

【特長】・ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良...

詳細情報を確認する

型番

3-321-0487 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-321-0487

1パック

50個入り

15,405( 16,946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
・ミクロトーム専用替刃
【商品仕様】
・タイプ 硬組織切片用(パラフィン包埋)
・入数 50枚
・刃角度 35°
・大きさ(刃) 8×80㎜
・厚さ 0.254㎜
・材質 特殊ステンレス
・刃付仕上 超精密強化刃先

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロトーム替刃(フェザー) A35の型番3-321-0487のページです。
型番3-321-0487に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミクロトーム替刃(フェザー) A35

ミクロトーム替刃(フェザー) A35

    コロニーカウンター DC-3型/替芯

    コロニーカウンター DC-3型/替芯

      アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5

      アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5

        ルシパック A3 Surface100(100回用)

        ルシパック A3 Surface100(100回用)

          試験装置 10A15型セット B-55

          試験装置 10A15型セット B-55

            Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

            Kartell S.p.A.滅菌スペシメンカップ 150mL 250個入

              ポータブル吸光光度計 HACHシリーズ

              ポータブル吸光光度計 HACHシリーズ

                エーステスト用インキュベーター

                エーステスト用インキュベーター

                  東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                  東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

                    東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

                      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

                        凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

                        凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

                          検査用綿棒 1PW1505P 150本

                          検査用綿棒 1PW1505P 150本

                            メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス アズワン Kartell S.p.A. アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械
                            通常価格 15,405円 3,500円 6,100円 24,904円 22,800円 15,100円 507,268円 34,733円 10,245円 12,714円 60,074円 17,346円 11,938円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   6日目   12日目~   6日目   8日目   7日目   1日目   7日目   6日目  

                            ミクロトーム替刃(フェザー) A35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました