(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,800円 20,895円
税込単価
23,980円 22,985円

【特長】・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

型番

3-327-0363 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0363

1個

21,800円

20,895

( 22,985円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研究・実験用水から検査・分析・器具洗浄、その他各種洗浄やプロセス用水に対応したカートリッジ式純水器です
・使い切ったイオン交換樹脂は筒ごと交換するため、薬品は一切不要です
・処理水の水質は水質計の発光ダイオードの点灯色により判断できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用の型番3-327-0363のページです。
型番3-327-0363に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)樹脂再生サービス DX-07用

    カートリッジ純水器 DX(デミエース)樹脂再生サービス DX-07用

      オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

      オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

          イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

            ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

            ろ過器 フィルターハウジング 樹脂製

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

              オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ

                カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle

                カートリッジ純水器 採水量 1350~3000L/cycle

                  高純水製造装置

                  高純水製造装置

                    イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)

                    イオン交換樹脂カートリッジ(3-327-0277)

                      イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

                      イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)

                        メガユニティ用カートリッジ

                        メガユニティ用カートリッジ

                          樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

                          樹脂製フィルターハウジング用オプション部品

                            メーカー ケニス ケニス アズワン 栗田工業 アズワン 栗田工業 アズワン アズワン メルク ケニス オルガノ アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 21,800円 20,710円 24,700円 7,533円 24,700円 27,916円 26,600円 3,900円 28,025円 36,251円 14,700円 5,588円 1,594円
                            通常出荷日 11日目   11日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   19日目~   1日目  

                            カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 樹脂再生費 KB-07用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました