(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,876円
税込単価
32,864円

【特長】・デジタル表示と3点ランプの両方を備えた見やすい水質計と警報接点付で、...

詳細情報を確認する

型番

3-327-0313 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-327-0313

1個

29,876( 32,864円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示と3点ランプの両方を備えた見やすい水質計と警報接点付で、経済的で便利なイオン交換樹脂供給システムを採用しています。
・カートリッジ純水器の樹脂再生費です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用の型番3-327-0313のページです。
型番3-327-0313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) DX-15

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

      カートリッジ純水器 DX(デミエース)

        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

        デミエース(カートリッジ純水器) DX型

          イオン交換樹脂再生費DX型用

          イオン交換樹脂再生費DX型用

            カートリッジ純水器 樹脂再生費

            カートリッジ純水器 樹脂再生費

              カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

              カートリッジ純水器 デミエース(R)DX/クリボンバー(R)KB

                デミエースDS型用

                デミエースDS型用

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                  イオン交換樹脂式カートリッジ純水器

                    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

                    カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) KB-15

                      カートリッジ純水器 Gシリーズ

                      カートリッジ純水器 Gシリーズ

                        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

                        カートリッジ純水器 KB(クリボンバー)

                          オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

                          オルガノ カートリッジ純水器 Gシリーズ用水質計 RG-12

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 栗田工業 栗田工業 ケニス 三商 栗田工業 アズワン ケニス 三商 ケニス 三商
                            通常価格 29,876円 237,996円 26,675円 74,820円 23,625円 20,854円 100,000円 74,820円 9,977円 182,914円 60,250円 29,876円 50,000円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目~   8日目   8日目   7日目   11日目~   8日目   8日目~   11日目   7日目~   11日目   7日目  

                            カートリッジ純水器 DX(デミエース) 樹脂再生費 DX-15用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました