(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

振とう恒温水槽 T-N22S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

振とう恒温水槽 T-N22S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
255,000円
税込単価
280,500円

【特長】・試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0900 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0900

1個

255,000( 280,500円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。
・振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
【商品仕様】
・温度設定 デジタル式
・使用温度範囲 室温+10~60℃ 温度安定度:±0.1℃
・振とう数 12~110ストローク/分(50Hz) 振幅20/30/40㎜(3段可変式)
・振とう台寸法 320×300×60㎜(ユニバーサルタイプスプリングラック)
・温度調節器 PID制御方式
・撹拌方式 噴流撹拌方式
・材質 内槽・ラック:SUS304
・安全装置 ヒーター空焚防止 電源ヒューズ 槽内温度過昇防止
・電源 AC100V 50/60Hz
・槽内寸法 400×350×150㎜
・大きさ 620×390×320㎜
・重量 約20㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振とう恒温水槽 T-N22Sの型番3-331-0900のページです。
型番3-331-0900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

振とう恒温水槽 T-N22S

振とう恒温水槽 T-N22S

    トーマス T-3S 恒温振とう水槽

    トーマス T-3S 恒温振とう水槽

      振とう恒温水槽

      振とう恒温水槽

        恒温水槽 T-N22D

        恒温水槽 T-N22D

          トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22

          トーマス科学 恒温水槽 トーマスタット T-N22

            恒温水槽

            恒温水槽

              トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H

              トーマス科学 恒温油槽 トーマスタット T-22H

                ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

                ウォーターバス WB-10S型・WB-22S型

                  バキュームサーモバス S-2

                  バキュームサーモバス S-2

                    バキュームサーモバス S-0

                    バキュームサーモバス S-0

                      ウォーターバス N3-4(TGK)

                      ウォーターバス N3-4(TGK)

                        恒温水槽 BK型

                        恒温水槽 BK型

                          Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                          Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大

                            メーカー ケニス 三商 ケニス 東京硝子器械 三商 東京理化器械 三商 柴田科学 ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 255,000円 265,000円 245,000円 132,024円 130,000円 32,572円 220,000円 86,183円 46,560円 36,860円 90,799円 225,255円 79,790円
                            通常出荷日 9日目   19日目   14日目   9日目   9日目   5日目   9日目   4日目   6日目   6日目   6日目   19日目   3日目  

                            振とう恒温水槽 T-N22Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました