(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットスターラー ARE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットスターラー ARE

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,840円 64,001円
税込単価
76,824円 70,401円

【特長】・コンパクトで場所を取らない設計です。また、アルミ天板なので均質な温度...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0347 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0347

1個

69,840円

64,001

( 70,401円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで場所を取らない設計です。また、アルミ天板なので均質な温度分布を得られます。
【商品仕様】
・撹拌容量 15L
・最高温度 370℃
・回転数 0~1200rpm
・天板材質 アルミ
・天板サイズ 155㎜φ
・電源 AC100V 50/60Hz
・大きさ 280×165×115㎜
・重量 2.6㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスターラー AREの型番3-323-0347のページです。
型番3-323-0347に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットスターラー ARE

ホットスターラー ARE

    6連式ホットスターラー

    6連式ホットスターラー

      ホットスターラー SW-150HS

      ホットスターラー SW-150HS

        ホットスターラー SW-230HS

        ホットスターラー SW-230HS

          ホットスターラー SW-380HS

          ホットスターラー SW-380HS

            Fine ホットスターラー F-202H

            Fine ホットスターラー F-202H

              ホットスターラー AREC F20510011

              ホットスターラー AREC F20510011

                ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D

                ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D

                  ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-6D

                  ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-6D

                    ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D

                    ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-4D

                      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                      ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200

                        IKA RT10 多連式ホットスターラー

                        IKA RT10 多連式ホットスターラー

                          ホットスターラー SRS316HA

                          ホットスターラー SRS316HA

                            メーカー ケニス アズワン コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン 三商 東京硝子器械
                            通常価格 69,840円 327,643円 43,151円 46,602円 64,202円 117,402円 68,508円 37,800円 136,080円 97,440円 124,335円 507,000円 52,542円
                            通常出荷日 11日目   1日目   7日目   3日目   3日目   3日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   6日目  

                            ホットスターラー AREのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました