(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライアングル型撹拌子 TR-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トライアングル型撹拌子 TR-35

通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

【特長】・凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。【商品...

詳細情報を確認する

型番

3-323-0692 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0692

1個

630( 693円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のない平面容器で、底面をすべり沈殿物を上方に押し上げます。
【商品仕様】
・全長 35㎜
・辺長 9㎜
・材質 PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングル型撹拌子 TR-35の型番3-323-0692のページです。
型番3-323-0692に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライアングル型撹拌子 TR-35

トライアングル型撹拌子 TR-35

    撹拌子 十字型 60×20mm

    撹拌子 十字型 60×20mm

      PTFE撹拌子ストレート型 S-45

      PTFE撹拌子ストレート型 S-45

        強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm

        強力撹拌子 オーバル型 Φ20×50mm

          フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

          フロート撹拌子(サーモフィッシャーサイエンティフィック)

            フロート撹拌子 1L用

            フロート撹拌子 1L用

              フロート撹拌子 4L用

              フロート撹拌子 4L用

                PTFE撹拌子大型 G-8

                PTFE撹拌子大型 G-8

                  VOLTEGA用ハイパー撹拌子

                  VOLTEGA用ハイパー撹拌子

                    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm

                    ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm

                      フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                      フロート撹拌子(適合ビーカー 250~4000ml)

                        フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

                        フロート撹拌子 250mL/1L/4L用

                          ポットミル回転台 1/2/4個掛け

                          ポットミル回転台 1/2/4個掛け

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 フロン工業 アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック サーモフィッシャーサイエンティフィック フロン工業 アズワン 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック 東京硝子器械 日陶科学
                            通常価格 630円 2,540円 1,500円 14,100円 13,900円 20,649円 23,608円 6,400円 19,600円 4,439円 13,900円 13,433円 209,000円
                            通常出荷日 6日目   2日目   8日目   1日目   1日目   6日目   6日目   10日目   1日目   2日目   1日目~   6日目~   11日目  

                            トライアングル型撹拌子 TR-35のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました