(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルテックスミキサー VX-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルテックスミキサー VX-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,700円
税込単価
52,470円

【特長】・緩やかな撹拌からペレットの再懸濁まで、様々なスピードで幅広く適応でき...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※稼動可能な温度範囲は+4~65℃です。

型番

3-323-0242 解除

Loading...

製品仕様

型番回転数軌道直径大きさ電源
3-323-02420~3400rpm4.5㎜140×160×130㎜ / 2.2kgAC110V 50/60Hz
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-323-0242

1個

47,700( 52,470円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな撹拌からペレットの再懸濁まで、様々なスピードで幅広く適応できます。
・連続運転とタッチスタートの選択が可能です。
・カウンターバランスシステムを採用し、高速運転時も安定です。
・軽量化し、吸盤の足を無くすことで本体の移動が容易に行なえます。
【商品仕様】
・回転数 0~3400rpm
・軌道直径 4.5㎜
・大きさ 140×160×130㎜ 2.2㎏
・電源 AC110V 50/60Hz

(i)ご注意

  • ●※稼動可能な温度範囲は+4~65℃です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー VX-200の型番3-323-0242のページです。
型番3-323-0242に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルテックスミキサー VX-200

ボルテックスミキサー VX-200

    ボルテックスミキサー ジェニー2

    ボルテックスミキサー ジェニー2

      センサ式ボルテックスミキサー

      センサ式ボルテックスミキサー

        ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

        ボルテックスミキサー(ヘッド交換不要)

          ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

          ボルテックスミキサーVortex 3用アタッチメント

            ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

            ボルテックスミキサー(回転数 0~3000rpm)

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

              ボルテックスミキサー 回転数無段階調整

                ボルテックスミキサー 6778用 オプション

                ボルテックスミキサー 6778用 オプション

                  クラッシュミルサー

                  クラッシュミルサー

                    ロッキングミキサー

                    ロッキングミキサー

                      マグミキサ(マグネチックスターラー)

                      マグミキサ(マグネチックスターラー)

                        スタンドミキサー交換用部品

                        スタンドミキサー交換用部品

                          試験管ミキサー MF-71

                          試験管ミキサー MF-71

                            メーカー ケニス アズワン ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン ケニス アズワン 岩谷産業 アズワン ヤマト科学 WARING 東京硝子器械
                            通常価格 47,700円 21,000円 56,907円 42,502円 18,800円 38,453円 39,575円 259,184円 9,813円 107,319円 41,000円 3,409円 42,202円
                            通常出荷日 19日目   1日目   7日目   6日目   8日目   1日目   9日目   8日目   1日目   1日目   7日目   4日目   2日目  

                            ボルテックスミキサー VX-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました