(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁定量ポンプ EHN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電磁定量ポンプ EHN

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,800円
税込単価
80,080円

【特長】・デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    電磁定量ポンプ
  • 接続口径(mm):
    4×Φ9
  • 電源:
    AC100~240V(50/60Hz)
  • 材質:
    接液部材質:PVC(ポンプヘッド) OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可)
  • ストローク数(spm):
    1~360
  • ストローク長:
    50~100%(0.5~1.0mm)

型番

3-326-519 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大吐出量(L/min)
最高吐出圧力(Mpa)
1ストローク量(mL)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-519

-
-
-
-

1個

72,800( 80,080円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます
・エアー抜きバルブを標準装備で配管内の圧抜きが容易です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁定量ポンプ EHNの型番3-326-519のページです。
型番3-326-519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁定量ポンプ EHN

電磁定量ポンプ EHN

    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

    精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

      電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

      電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

        電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

        電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

          精密微量送液ポンプ

          精密微量送液ポンプ

            水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

            水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

              パーソナルミニポンプ

              パーソナルミニポンプ

                真空電磁弁

                真空電磁弁

                  電磁駆動式送液ポンプ

                  電磁駆動式送液ポンプ

                    ダイヤフラム式定量ポンプ

                    ダイヤフラム式定量ポンプ

                      定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

                      定量送液ポンプ(ローラーポンプ)

                        耐食型ダイアフラム定量ポンプ

                        耐食型ダイアフラム定量ポンプ

                          ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

                          ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン タクミナ 東京理化器械 アズワン アズワン
                            通常価格 72,800円 211,818円 31,580円 24,749円 508,620円 21,800円 98,000円 61,117円 22,515円 134,742円 111,000円 198,865円 120,309円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   11日目   6日目   16日目   1日目   12日目   19日目   1日目   12日目  
                            商品タイプ その他 送液ポンプ エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター 送液ポンプ その他 送液ポンプ その他 送液ポンプ 送液ポンプ 送液ポンプ 送液ポンプ 送液ポンプ
                            詳細タイプ 電磁定量ポンプ - - - - 水陸両用型ポンプ - - - - - - -
                            接続口径(mm) 4×Φ9 Φ4×Φ6またはRc1/8 - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100~240V(50/60Hz) AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付) AC100V(50/60Hz)(コード1.6m、プラグ付) AC100V(50/60Hz) AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付 - 単3電池×2本 DC5V(microUSB) - - - - - -
                            材質 接液部材質:PVC(ポンプヘッド) OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可) - - - - - - - - - - - -

                            電磁定量ポンプ EHNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました