(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
53,257円 ~ 63,106円
税込価格
58,583円 ~ 69,417円

【特長】・超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    自吸式マグネットポンプ
  • 接続口径(mm):
    25
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 動作環境(℃):
    0~40
  • 使用液温(℃):
    0~60
  • 吸上高さ(m):
    1.3

(i)ご注意

  • 最大吐出量・最大揚程・出力は50/60Hzの値です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大吐出量(L/min)
最大揚程(m)
品番
定格出力(W)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
58/68
5.9/8.4
PMDS-641B
65/100
5.4

1個

53,257( 58,583円 )

19日目

68/80
6.5/9.2
PMDS-1561B
120/160
5.8

1個

63,106( 69,417円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低騒音・超高効率で、脱着自在な自吸タンク構造採用のマグネットポンプです
・マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液漏れ・腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません
・低騒音で高効率のシールレス構造

(i)ご注意

  • 最大吐出量・最大揚程・出力は50/60Hzの値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDS

    電磁定量ポンプ EHN

    電磁定量ポンプ EHN

      精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

      精密微量送液ポンプ(スムーズフローポンプQ) 110×175×128.1mm

        精密微量送液ポンプ

        精密微量送液ポンプ

          水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

          水陸両用型ポンプ RSDシリーズ

            電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

            電磁式エアーポンプ YP-6A・15A・20A

              電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

              電磁式エアーポンプ AP-30・40・60F・80H・100F

                パーソナルミニポンプ

                パーソナルミニポンプ

                  ケミカル水中ポンプ

                  ケミカル水中ポンプ

                    真空ポンプ用オイル

                    真空ポンプ用オイル

                      マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                      マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                        リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                        リークテスト用ポンプセット(VRT用)

                          薬液用バルブ(手動タイプ)

                          薬液用バルブ(手動タイプ)

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 53,257円 72,800円 211,818円 508,620円 21,800円 31,580円 24,749円 98,000円 120,038円 20,577円 14,882円 83,497円 19,273円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   9日目   11日目   9日目~   9日目~   6日目   7日目~   5日目~   6日目~   1日目   15日目~  
                            商品タイプ その他 その他 送液ポンプ 送液ポンプ その他 エアーポンプ・アスピレーター エアーポンプ・アスピレーター 送液ポンプ 水中ポンプ その他 送液ポンプ チューブ継手 その他
                            詳細タイプ 自吸式マグネットポンプ 電磁定量ポンプ - - 水陸両用型ポンプ - - - - - - - -
                            接続口径(mm) 25 4×Φ9 Φ4×Φ6またはRc1/8 - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100~240V(50/60Hz) AC100~240V(±10%)(コード2m、プラグ付) AC100~240V(±10%) ※コード2m、プラグ付 - AC100V(50/60Hz)(コード1.6m、プラグ付) AC100V(50/60Hz) 単3電池×2本 DC5V(microUSB) - - - - -
                            動作環境(℃) 0~40 - - - - - - - - - - - -

                            自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用) PMDSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました