(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
200,808円
税込単価
220,889円

【特長】・PTFE製のダイアフラムを用いたオイルフリーの耐食性に優れた真空ポン...

詳細情報を確認する

型番

3-331-0311 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-331-0311

1個

200,808( 220,889円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE製のダイアフラムを用いたオイルフリーの耐食性に優れた真空ポンプです。
・ポンプ入口から洗浄用溶媒を吸引させるだけでポンプ内の洗浄が可能です。
【商品仕様】
・排気速度 約25L/min
・バキュームコントローラー ー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100の型番3-331-0311のページです。
型番3-331-0311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

      アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプ

      アルバック DTC-41 PTFE真空ポンプ

        東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

        東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 05601

          東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

          東京硝子 真空ポンプ LV660(50Hz)04869

            自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(ラムダ用)

            自動リーク弁(油逆流防止弁) AC100V(ラムダ用)

              東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A

              東京硝子 スェージロック継手 JPF-10-25A

                東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A

                東京硝子 スェージロック継手 JPF-15-25A

                  吸引装置 S-101V

                  吸引装置 S-101V

                    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

                    東京硝子 真空ポンプ リニコン LV435A 0904-64-51-05

                      オイルミストトラップ OMT-C-100

                      オイルミストトラップ OMT-C-100

                        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

                        東京硝子 オスネジ継手 JMF-1R-25A

                          東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G

                          東京硝子 手動アングルバルブ TGSF25G

                            メーカー ケニス アルバック機工 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 200,808円 250,667円 210,000円 58,905円 58,343円 19,799円 13,214円 14,945円 102,840円 55,239円 19,799円 20,717円 50,617円
                            通常出荷日 11日目   4日目   4日目   6日目   4日目   11日目   6日目   6日目   2日目   9日目   9日目   6日目   11日目  

                            東京硝子 PTFEダイアフラム真空ポンプV-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました