(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホースポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

【商品仕様】・全長 500㎜ ・給油能力 6.5L/分 ・材質 ポリエチレン・...

詳細情報を確認する

型番

3-326-0790 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-326-0790

4個

469( 516円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長 500㎜
・給油能力 6.5L/分
・材質 ポリエチレン
・JANコード:4905390000189

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースポンプの型番3-326-0790のページです。
型番3-326-0790に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースポンプ

ホースポンプ

    耐酸ホースポンプ

    耐酸ホースポンプ

      エア式ケミカルポンプ

      エア式ケミカルポンプ

        エア式ポンプ MHシリーズ

        エア式ポンプ MHシリーズ

          20L缶 オイルポンプ(手押し式)

          20L缶 オイルポンプ(手押し式)

            エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

            エア式ケミカルポンプ ポリプロピレン製

              電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

              電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

                ペール・一斗缶用手動ポンプ

                ペール・一斗缶用手動ポンプ

                  20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                  20L缶用オイルポンプ(手押し式)

                    手動式ポンプ P-S/P-SX

                    手動式ポンプ P-S/P-SX

                      20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

                      20L缶 オイルポンプ(手押し式) EA990XB-7

                        アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                        アクアシステム 灯油・オイル用ペール・一斗缶専用手動ポンプ 50mmタイプ

                          給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)

                          給油用ポンプ JIS規格灯油缶対応(給油口65mm用アダプター付)

                            メーカー ケニス ケニス 共立機巧 アクアシステム エスコ 共立機巧 エスコ アクアシステム エスコ ケニス エスコ アクアシステム トラスコ中山
                            通常価格 469円 540円 129,976円 147,455円 32,390円 92,813円 21,910円 10,289円 5,240円 14,849円 8,750円 14,145円 2,880円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            ホースポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました