(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーレ(ペトリ皿) 150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーレ(ペトリ皿) 150

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,394円
税込単価
4,833円

【特長】・透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉...

詳細情報を確認する

型番

3-131-0785 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-131-0785

1個

4,394( 4,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
・顕微鏡観察による乱反射がありません。
【商品仕様】
・底側/口内径×高さ(㎜) 146φ×28
・蓋/外径×高さ(㎜) 160φ×22
・材質 並質ガラス
・断面 焼口

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーレ(ペトリ皿) 150の型番3-131-0785のページです。
型番3-131-0785に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーレ(ペトリ皿) 150

シャーレ(ペトリ皿) 150

    3030-150組織培養用ディッシュ

    3030-150組織培養用ディッシュ

      滅菌シャーレ

      滅菌シャーレ

        ステンレスシャーレ

        ステンレスシャーレ

          PFAシャーレ

          PFAシャーレ

            東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

            東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

              マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

              マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚

                マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

                マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌100枚

                  滅菌シャーレ(BIO-BIK) 浅型-500

                  滅菌シャーレ(BIO-BIK) 浅型-500

                    ミニP型シャーレ MINIP-2

                    ミニP型シャーレ MINIP-2

                      SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

                      SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

                        滅菌シャーレ(BIO-BIK) 深型-500

                        滅菌シャーレ(BIO-BIK) 深型-500

                          IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

                          IWAKI 滅菌プラスチックシャーレ SH90-15 500入

                            メーカー ケニス AGCテクノグラス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 三商 AGCテクノグラス ケニス 三商
                            通常価格 4,394円 23,195円 10,450円 2,923円 4,704円 33,414円 14,266円 22,414円 15,707円 3,600円 22,673円 17,474円 31,700円
                            通常出荷日 4日目   10日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   11日目   6日目   6日目   4日目   2日目   1日目   4日目   2日目  

                            シャーレ(ペトリ皿) 150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました