(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子着火式バーナー フェーゴベーシック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子着火式バーナー フェーゴベーシック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,023円 111,997円
税込単価
126,525円 123,197円

【特長】・手を使わずに赤外線センサやフットスイッチで電子着火する、種火のいらな...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0611 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0611

1個

115,023円

111,997

( 123,197円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手を使わずに赤外線センサやフットスイッチで電子着火する、種火のいらないガスバーナーです。
・誤作動を防ぐセーフィティーコントロールシステムを採用。
・赤外線センサの感知範囲を5~50㎜の範囲で調節できます。
・ガスカートリッジアダプタ(別売)を用いれば、ガスカートリッジが使えますので、ガス配管のない場所でも使用できます。
・手を使わずに電子着火します
【商品仕様】
・点火方式 フットスイッチ
・適合ガス 天然ガス(都市ガス) プロパンガス
・大きさ 103×130×49㎜ 700g
・電源 AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子着火式バーナー フェーゴベーシックの型番3-346-0611のページです。
型番3-346-0611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子着火式バーナー フェーゴベーシック

電子着火式バーナー フェーゴベーシック

    パーソナルバーナー

    パーソナルバーナー

      マントルヒーター P型(ファスナー式)

      マントルヒーター P型(ファスナー式)

        卓上ラボバーナー

        卓上ラボバーナー

          電気管状炉用 回転式架台

          電気管状炉用 回転式架台

            TB1000 卓上ラボバーナー

            TB1000 卓上ラボバーナー

              ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

              ハンディバーナー GT-3000S(TGK)

                小炎付バーナー 都市ガス用

                小炎付バーナー 都市ガス用

                  小炎付バーナー LPガス用

                  小炎付バーナー LPガス用

                    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

                    ハンディバーナー GT-3000S(摘要1300℃)

                      クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

                      クリーンベンチ用種火付バーナー No.1天然ガス(12A・13A)

                        種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

                        種火付バーナー No.2プロパンガス/No.1天然ガス(12A・13A)

                          電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

                          電気炉用炉心管 アルミナ製Sチューブ

                            メーカー ケニス ケニス 東京技術研究所 ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ コクゴ ケニス
                            通常価格 115,023円 28,615円 8,544円 23,086円 101,320円 16,579円 6,892円 9,336円 9,336円 8,364円 28,000円 26,000円 5,432円
                            通常出荷日 7日目   19日目   3日目~   5日目   18日目   1日目   4日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   8日目  

                            電子着火式バーナー フェーゴベーシックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました