(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,550円
税込単価
16,005円

【特長】・使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレ...

詳細情報を確認する

型番

3-346-0092 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-346-0092

1個

14,550( 16,005円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。
・ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
・用途に応じて支柱長を変えられる!
【商品仕様】
・支柱 12φ×(400+400)㎜
・支柱連結 2
・ベース 亜鉛ダイカスト製 大きさ/252×244×39.5㎜ 重さ/1.7㎏
・支柱材質 ステンレス棒(SUS304製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800の型番3-346-0092のページです。
型番3-346-0092に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800

    ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

    ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-1200

      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

      ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-400

        ステンレス平台スタンド 支柱付

        ステンレス平台スタンド 支柱付

          ステンレスH型スタンド支柱付

          ステンレスH型スタンド支柱付

            ステンレス平台スタンド 大 支柱付

            ステンレス平台スタンド 大 支柱付

              ステンレスH型スタンド 大 支柱付

              ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

                ステンレスH型スタンド 特大 支柱付

                  SSタイプシステムスタンド SS-1200

                  SSタイプシステムスタンド SS-1200

                    三つ足スタンド 支柱付 大

                    三つ足スタンド 支柱付 大

                      SSタイプシステムスタンド SS-600

                      SSタイプシステムスタンド SS-600

                        SSタイプシステムスタンド SS-900

                        SSタイプシステムスタンド SS-900

                          Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

                          Fine スタンド馬蹄型支柱付 特大

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械
                            通常価格 14,550円 16,490円 12,610円 35,194円 53,600円 56,000円 57,722円 75,104円 104,599円 9,222円 84,600円 92,599円 43,360円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目~   12日目~   12日目   6日目   6日目   19日目   3日目   19日目   19日目   5日目  

                            ZDスタンド(支柱延長タイプ) ZD-800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました