(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
278円
税込単価
306円

【特長】・塩素系ガスが発生しない環境にやさしい無添加のラップです。 ・ノコ歯は...

詳細情報を確認する

型番

3-125-0172 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-125-0172

3個

278( 306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素系ガスが発生しない環境にやさしい無添加のラップです。
・ノコ歯は、燃えるゴミとして捨てることができます。
【商品仕様】
・材質 PE
・使用温度範囲 -60~+110℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラップの型番3-125-0172のページです。
型番3-125-0172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラップ

ラップ

    ダイカラップ(DIW18-500-300)

    ダイカラップ(DIW18-500-300)

      ダイカラップ(ポリエチレン)

      ダイカラップ(ポリエチレン)

        ハンディラップ

        ハンディラップ

          結束ラップ

          結束ラップ

            カラーストレッチフィルム 着色ラップ

            カラーストレッチフィルム 着色ラップ

              50mm ラップテープ

              50mm ラップテープ

                手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                  ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                  ストレッチフィルム(紙管3インチ)

                    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                    ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                      ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

                      ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm

                        タピレンコアレスラップ

                        タピレンコアレスラップ

                          ミニストレッチフィルム

                          ミニストレッチフィルム

                            メーカー ケニス 大化工業 大化工業 三友産業 三友産業 大化工業 エスコ 大化工業 トラスコ中山 ミスミ ミスミ 大化工業 ミスミ
                            通常価格 278円 12,486円 1,468円 452円 223円 17,467円 1,690円 2,419円 1,732円 5,608円 996円 11,143円 592円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ラップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました