(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高級潤滑剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,777円
税込単価
1,955円

【特長】・すべての固体潤滑剤中最も磨耗係数の低いPTFEを配合。微粒子化された...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-761-0020

2個

1,777( 1,955円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべての固体潤滑剤中最も磨耗係数の低いPTFEを配合。微粒子化されたPTFEが金属凹凸面に付着することにより、優れた潤滑効果を発揮します。
・金属表面の水分を除去しつつ、特殊防錆皮膜を形成し錆びの発生を抑えます。
・金属表面上にPTFE微粒子が存在する限り、潤滑性は損なわれません。
・錆び付いた個所や狭小部に対し、強力に浸透しますので、ネジ緩め・チェーン・ベアリング等の潤滑剤として最適です。
【商品仕様】
・容量 94mL
・使用温度範囲 -53~+246℃
・危険物種別:第四類
・危険物 品名:第一石油類
・JANコード:4534991850017

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高級潤滑剤の型番3-761-0020のページです。
型番3-761-0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級潤滑剤

高級潤滑剤

    乾性潤滑剤

    乾性潤滑剤

      シリコーン潤滑剤

      シリコーン潤滑剤

        乾性被膜潤滑剤

        乾性被膜潤滑剤

          タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

          タービンオイル,油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油

            浸透潤滑剤 ML-11

            浸透潤滑剤 ML-11

              潤滑剤 (クリンバー) 420mL

              潤滑剤 (クリンバー) 420mL

                480gスプレー潤滑剤

                480gスプレー潤滑剤

                  特殊潤滑剤(クリューバー)

                  特殊潤滑剤(クリューバー)

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                    スーパーチェーンルブ(チェーン専用潤滑剤)

                      180ml潤滑防錆剤

                      180ml潤滑防錆剤

                        潤滑防錆剤 スリールーセン

                        潤滑防錆剤 スリールーセン

                          ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                          ドライファストルブ(速乾性潤滑剤)

                            メーカー ケニス イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コニシ 東レ・ダウコーニング エスコ ヘンケル アズワン エスコ NOK 呉工業 エスコ スリーボンド 呉工業
                            通常価格 1,777円 1,308円 903円 23,466円 625円 664円 342円 6,240円 1,124円 743円 1,580円 1,438円 786円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  

                            高級潤滑剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました