(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KFI ピンセット K-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KFI ピンセット K-13

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,250円
税込単価
3,575円

【特長】・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。 ・...

詳細情報を確認する

型番

3-345-0213 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0213

1個

3,250( 3,575円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスSUS304製の使いやすい精密タイプのピンセットです。
・耐酸性・耐腐食性に優れています。
【商品仕様】
・タイプ トゲ抜タイプ
・全長 130㎜
・材質 ステンレスSUS304

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KFI ピンセット K-13の型番3-345-0213のページです。
型番3-345-0213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KFI ピンセット K-13

KFI ピンセット K-13

    KFI ピンセット K-4

    KFI ピンセット K-4

      KFI ピンセット K-29

      KFI ピンセット K-29

        KFI ピンセット K-14

        KFI ピンセット K-14

          RUBIS ピンセット K7

          RUBIS ピンセット K7

            5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100

            5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100

              ステンレスピンセット

              ステンレスピンセット

                チタン製ピンセット

                チタン製ピンセット

                  精密型ピンセット

                  精密型ピンセット

                    プラスチックピンセット

                    プラスチックピンセット

                      精密型ステンレスピンセット

                      精密型ステンレスピンセット

                        ピンセット デュモクセル

                        ピンセット デュモクセル

                          ピンセット イノックス

                          ピンセット イノックス

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ エンジニア ケニス ホーザン ANEX ホーザン DUMONT DUMONT
                            通常価格 3,250円 1,480円 2,311円 3,270円 3,628円 24,580円 1,335円 7,440円 5,992円 550円 6,068円 5,638円 8,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   4日目   11日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  

                            KFI ピンセット K-13のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            部品の交換出し入れ時使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/01
                            部品の交換出し入れ時使用しています。普通のピンセットは弱い過ぎで 強く捕まらないので これは 強さ断然に強い 強く握手も大丈夫なので 狭いところで
                            助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作工程での使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/16
                            現在使用している物の代替用として購入した。先端加工が気になっていたが問題無く使用できている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました