(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

通常単価(税別)
9,700円
税込単価
10,670円

【特長】・金属汚染や有機物の溶け出しがなく、酸・アルカリともに強く非常に優れた...

詳細情報を確認する

型番

3-345-0450 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0450

1個

9,700( 10,670円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属汚染や有機物の溶け出しがなく、酸・アルカリともに強く非常に優れた耐薬品性を有します。
・静電気除去に最適な表面抵抗を有し、静電気が帯電してもゆっくりと除電されるため、放電による破壊から試料を守ります。
・高靭性・高純度酸化ジルコニウム材料を用いているため、非常に強い強度を有します。
【商品仕様】
・全長 135㎜
・チップ長 38㎜
・先端 0.60R
・材質 本体/ステンレス 先端/セラミックス(非磁性)
・耐熱温度 300℃
・表面抵抗値 106~109Ω(樹脂部分)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LWの型番3-345-0450のページです。
型番3-345-0450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LW

    ESDセラミックピンセット P-646-D

    ESDセラミックピンセット P-646-D

      ESD(静電対策)ピンセット P-640-S

      ESD(静電対策)ピンセット P-640-S

        ESD ピンセット 赤

        ESD ピンセット 赤

          精密ピンセット(ESD仕様)

          精密ピンセット(ESD仕様)

            取り換え式ピンセット

            取り換え式ピンセット

              ピンセット PTZシリーズ

              ピンセット PTZシリーズ

                ピンセット 9208-78ESD

                ピンセット 9208-78ESD

                  ピンセット 9228-69ESD

                  ピンセット 9228-69ESD

                    ピンセットグリップ P-845

                    ピンセットグリップ P-845

                      ESDピンセット(非磁性タイプ)

                      ESDピンセット(非磁性タイプ)

                        ESDチップピンセット P-642-S

                        ESDチップピンセット P-642-S

                          ESDチップピンセット P-644-S

                          ESDチップピンセット P-644-S

                            メーカー ケニス ホーザン ケニス DUMONT リンドストローム リンドストローム エンジニア クニペックス クニペックス ホーザン エンジニア ホーザン ホーザン
                            通常価格 9,700円 6,135円 1,910円 4,988円 2,338円 5,211円 1,500円 5,792円 3,690円 560円 1,481円 1,705円 1,910円
                            通常出荷日 11日目   2日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目  

                            静電気対策セラミックピンセット KC-SDT-LWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました