(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温調回路付はんだこて PX-601

温調回路付はんだこて PX-601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

【特長】・250~450℃の間で自由に温度設定が可能なはんだこてです。 ・電源...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    85
  • ヒータ消費電力(W):
    80
  • 設定温度範囲(℃):
    250~450
  • ステーションサイズ(mm):
    48×130×31
  • ステーション重量(kg):
    0.075
  • こて全長(mm):
    195
  • こて重量(g):
    41

型番

3-349-0686 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0686

1個

14,000( 15,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・250~450℃の間で自由に温度設定が可能なはんだこてです。
・電源を入れてから素早く設定温度に到達するクイックスタート機能を搭載しています。
・リーク電流/絶縁抵抗の測定できる測定端子付です。
・コントローラーで自在に温調
【商品仕様】
・電源 AC100V 50/60Hz(コード長:1.5m) 消費電力:85W
・こて部電圧/電力 AC100V/80W
・温度設定範囲 250~450℃
・大きさ/こて部 全長195㎜ 約41g
・大きさ/本体 48×130×31㎜ 約75g
・付属 標準こて先(PX-60RT-B)

カタログ

 

Loading...

3-349-0686で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温調回路付はんだこて PX-601の型番3-349-0686のページです。
型番3-349-0686に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温調回路付はんだこて PX-601

温調回路付はんだこて PX-601

    温調回路付はんだこて PX-501

    温調回路付はんだこて PX-501

      はんだこて FX-601 100V

      はんだこて FX-601 100V

        ミニステーション PX-501/PX-501AS

        ミニステーション PX-501/PX-501AS

          はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

          はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

            温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

            温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80

              高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

              高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-950

                高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FX-951

                  2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                  2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                    温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160

                    温調はんだこて 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 160

                      高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                      高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                        温調式ハンダゴテ HS-26

                        温調式ハンダゴテ HS-26

                          温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                          温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

                            メーカー ケニス ケニス 白光 goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 ホーザン goot(太洋電機産業)
                            通常価格 14,000円 12,600円 7,263円 9,461円 6,174円 31,062円 23,151円 26,308円 70,150円 50,714円 52,616円 6,353円 5,236円
                            通常出荷日 8日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション - 直結 ステーション 直結 ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション ステーション 直結 直結
                            温度制御 あり - あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            電気式/ガス式 電気式 - 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式
                            電源 AC100V - AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V AC100V - AC100V
                            ステーション消費電力(W) 85 - - 85 - 80 75 75 230 160 140 - -

                            温調回路付はんだこて PX-601のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました