(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純金箔 紙袋入4号

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純金箔 紙袋入4号

通常単価(税別)
30,824円
税込単価
33,906円

【特長】・純金箔製作時の切廻し片です。【商品仕様】・金容量 約1g ・備考 大...

詳細情報を確認する

型番

3-334-0711 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-334-0711

1個

30,824( 33,906円 )

24日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純金箔製作時の切廻し片です。
【商品仕様】
・金容量 約1g
・備考 大きさ88×58×20㎜ 切廻し片

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純金箔 紙袋入4号の型番3-334-0711のページです。
型番3-334-0711に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純金箔 紙袋入4号

純金箔 紙袋入4号

    SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入

    SSA-S保護管 №4A 6×4 600㎜ 5本入

      1.0mm 線帆布(8号)

      1.0mm 線帆布(8号)

        ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

        ブラックパワー1700W 4号1.65×1920×1920mm

          金属箔 金箔 109×109mm

          金属箔 金箔 109×109mm

            0.8mm 綿帆布(9号)

            0.8mm 綿帆布(9号)

              金属箔 白金箔 112×112mm

              金属箔 白金箔 112×112mm

                0.55mm 綿帆布(11号)

                0.55mm 綿帆布(11号)

                  シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

                  シリコンゴムシート t4㎜×500㎜角

                    スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻

                    スーパー柔軟フッ素ホース E-SJ-4 4×6 20m巻

                      PTFE製 Oリング P18 10入

                      PTFE製 Oリング P18 10入

                        PTFEシート 4mm×1000mm角

                        PTFEシート 4mm×1000mm角

                          PTFE製 Oリング P14 10入

                          PTFE製 Oリング P14 10入

                            メーカー ケニス 三商 エスコ コクゴ ケニス エスコ ケニス エスコ 三商 三商 三商 コクゴ 三商
                            通常価格 30,824円 36,647円 8,400円 33,129円 15,000円 22,400円 16,975円 7,300円 14,132円 28,429円 4,078円 115,107円 3,600円
                            通常出荷日 24日目   12日目   1日目   当日出荷可能 10日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 12日目   19日目   9日目   10日目   10日目  

                            純金箔 紙袋入4号のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました