(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
低融点金属 Uアロイ 70G
  • 数量スライド割引

低融点金属 Uアロイ 70G (レビュー)

通常価格(税別)
6,092円
税込価格
6,701円
通常出荷日
4日目
【特長】
・組成の違いによる融点の違いを調べることができます。また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
・ドライヤーの熱風で融ける
【商品仕様】
・容量 500g
・融点 70℃
・ブリネル硬さ 9.2HB
・規格 ー

低融点金属 Uアロイ 70Gのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型の形状確認
    評価 5.0満足度:5.02020/10/23
    金型の内径形状の確認に使用しております。コントレーサーで直接測定できない為非常に役立ってます。工具商社でも取り扱いが無いことがある為、インターネットで購入できるのは助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低融点金属 Uアロイ 70G

低融点金属 Uアロイ 70G

    低融点金属 Uアロイ 138G

    低融点金属 Uアロイ 138G

      低反発ゴム

      低反発ゴム

        アクリル丸棒 70φ×1m

        アクリル丸棒 70φ×1m

          アクリルパイプ 外径 70㎜φ

          アクリルパイプ 外径 70㎜φ

            ポリエチレン丸棒 70φ 1m

            ポリエチレン丸棒 70φ 1m

              ポリアセタール丸棒(黒)70φ×1000L

              ポリアセタール丸棒(黒)70φ×1000L

                ステンレスチューブ 20G

                ステンレスチューブ 20G

                  金属プレート

                  金属プレート

                    ステンレスチューブ 8G

                    ステンレスチューブ 8G

                      ステンレスチューブ 12G

                      ステンレスチューブ 12G

                        ステンレスチューブ 11G

                        ステンレスチューブ 11G

                          金属製メッシュ

                          金属製メッシュ

                            メーカー ケニス ケニス 和気産業 コクゴ ケニス コクゴ コクゴ ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン
                            通常価格 6,092円 7,789円 9,188円 26,324円 14,356円 8,238円 14,523円 3,462円 918円 4,561円 3,622円 4,268円 27,018円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   10日目   10日目   6日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   19日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。