(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ガラスセル CC-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ガラスセル CC-50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,026円
税込単価
27,529円

【特長】・精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。【商品仕...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0184 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0184

1個

25,026( 27,529円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
【商品仕様】
・タイプ 2色透明
・光路×幅×高さ 50×10×45㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ガラスセル CC-50の型番3-316-0184のページです。
型番3-316-0184に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ガラスセル CC-50

石英ガラスセル CC-50

    石英ガラスセル CC-10

    石英ガラスセル CC-10

      三商 石英セル 全面透明 50×10×45

      三商 石英セル 全面透明 50×10×45

        三商 石英セル 2面透明 50×10×45

        三商 石英セル 2面透明 50×10×45

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

          タンパク残留測定スワブ CIT50 50入

            ガラスセル 容量 3.5mL

            ガラスセル 容量 3.5mL

              アズラボ ガラスセル(2面透明)

              アズラボ ガラスセル(2面透明)

                分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                分光光度計用オプション ガラスセル(角)

                  スタルナ石英セル

                  スタルナ石英セル

                    石英セル オプティカルコンタクト

                    石英セル オプティカルコンタクト

                      ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                      ヘルマ(R)石英セル スタンダード

                        標準石英セル (分光光度計用)

                        標準石英セル (分光光度計用)

                          石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

                          石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

                            メーカー ケニス ケニス 三商 三商 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 25,026円 8,039円 15,438円 15,200円 10,328円 3,400円 2,772円 4,500円 27,192円 14,177円 20,805円 10,073円 6,000円
                            通常出荷日 14日目   4日目   7日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  

                            石英ガラスセル CC-50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました