(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マッチング・セル(2面透明) AUV10-4【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,800円
税込単価
42,680円

【特長】・ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0192 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0192

1パック

4個入り

38,800( 42,680円 )

34日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
【商品仕様】
・材質 石英ガラス
・光路×幅×高さ 10×10×45㎜
・透過率マッチング偏差 1%以内(220nm)
・入数 4個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マッチング・セル(2面透明) AUV10-4の型番3-316-0192のページです。
型番3-316-0192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

マッチング・セル(2面透明) AUV10-4

    マッチング・セル(2面透明)

    マッチング・セル(2面透明)

      アズラボ石英セル (2面/4面透明)

      アズラボ石英セル (2面/4面透明)

        石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

        石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

          三商 石英セル 2面透明 50×10×45

          三商 石英セル 2面透明 50×10×45

            アズラボ ガラスセル(2面透明)

            アズラボ ガラスセル(2面透明)

              アズラボ石英マッチングセル QMC2

              アズラボ石英マッチングセル QMC2

                アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5

                アズラボ石英セル(2面透明) 容量(ml)0.35~17.5

                  三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

                  三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

                    テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

                    テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

                      三商 石英セル 全面透明 1×10×45

                      三商 石英セル 全面透明 1×10×45

                        三商 石英セル 全面透明 50×10×45

                        三商 石英セル 全面透明 50×10×45

                          石英ウール コース 4~9μ 10g入

                          石英ウール コース 4~9μ 10g入

                            メーカー ケニス ケニス アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商
                            通常価格 38,800円 26,600円 11,500円 6,000円 15,200円 2,772円 14,500円 6,100円 18,000円 8,600円 13,341円 15,438円 5,629円
                            通常出荷日 34日目   7日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   8日目   12日目   7日目   3日目  

                            マッチング・セル(2面透明) AUV10-4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました