(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準蛍光セル F10-UV-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準蛍光セル F10-UV-10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,158円
税込単価
30,974円

【商品仕様】・外寸 12.5×12.5×45㎜ (光路長:10㎜) ・材質 石...

詳細情報を確認する

型番

3-316-0428 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0428

1個

28,158( 30,974円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸 12.5×12.5×45㎜ (光路長:10㎜)
・材質 石英

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準蛍光セル F10-UV-10の型番3-316-0428のページです。
型番3-316-0428に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準蛍光セル F10-UV-10

標準蛍光セル F10-UV-10

    標準セル Q-10

    標準セル Q-10

      石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

      石英セル 2面透明 合成石英 10×10×45

        テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

        テンパックスセル 四面透明 10×10×45H

          三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

          三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

            石英ガラスセル CC-10

            石英ガラスセル CC-10

              石英標準セル T-UVシリーズ

              石英標準セル T-UVシリーズ

                スクリューキャップ付セル S15-UV/G・F15-UV/G・M25-UV

                スクリューキャップ付セル S15-UV/G・F15-UV/G・M25-UV

                  三商 石英セル 全面透明 1×10×45

                  三商 石英セル 全面透明 1×10×45

                    三商 石英セル 全面透明 50×10×45

                    三商 石英セル 全面透明 50×10×45

                      ミクロセル UV-3

                      ミクロセル UV-3

                        ミクロセル UV-1

                        ミクロセル UV-1

                          三商 石英セル 2面透明 50×10×45

                          三商 石英セル 2面透明 50×10×45

                            メーカー ケニス ケニス 三商 東京硝子器械 三商 ケニス アズワン アズワン 三商 三商 ケニス ケニス 三商
                            通常価格 28,158円 6,305円 6,000円 8,600円 18,000円 8,039円 13,600円 28,130円 13,341円 15,438円 25,656円 27,116円 15,200円
                            通常出荷日 19日目   4日目   2日目   8日目   19日目   4日目   1日目   1日目~   12日目   7日目   9日目   9日目   2日目  

                            標準蛍光セル F10-UV-10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました