(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リークディテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リークディテクター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,500円
税込単価
160,050円

【特長】・ハンディタイプのガス漏れ検査器です。小型・軽量ながら高い感度・安定性...

詳細情報を確認する

型番

3-314-0598 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-314-0598

1個

145,500( 160,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプのガス漏れ検査器です。小型・軽量ながら高い感度・安定性・信頼性があります。
【商品仕様】
・検出方式 リファレンスガス(雰囲気空気)との熱伝導度比較検出
・感度 標準感度レンジ:最小0.005mL/分のHeを検出 高感度レンジ:最小0.0005mL/分のHeを検出
・対象ガス 雰囲気空気と熱伝導度差の大きいガス種 He、CO2、Ar、Ne、H2など (腐食性ガスの測定および雰囲気中では使用不可)
・機能 レンジ切替 ブザー バックライト オートパワーオフ
・使用温度 10~40℃(結露無きこと)
・電源 充電式バッテリー駆動(リチウムイオン電池内蔵)
・大きさ 約50×20×111㎜ 約95g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リークディテクターの型番3-314-0598のページです。
型番3-314-0598に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リークディテクター

リークディテクター

    高感度複合型可燃性ガス検知器

    高感度複合型可燃性ガス検知器

      MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)

      MP-W5P用 ガス捕集管 チャコールチューブ(ジャンボ)

        酸素濃度計(投げ込み式)校正証明書付 XO-326II

        酸素濃度計(投げ込み式)校正証明書付 XO-326II

          理研計器 腕時計型 モニター

          理研計器 腕時計型 モニター

            [フロンガス] ガスリークディテクター

            [フロンガス] ガスリークディテクター

              酸素モニター JKO-25S3

              酸素モニター JKO-25S3

                一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)

                一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)

                  ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G

                  ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G

                    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

                    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

                      可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

                      可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

                        気体採取器セット

                        気体採取器セット

                          [防爆型]酸素濃度計

                          [防爆型]酸素濃度計

                            メーカー ケニス 新コスモス電機 ケニス アズワン アズワン エスコ ジコー ガステック アズワン ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) ガステック エスコ
                            通常価格 145,500円 239,000円 16,490円 97,557円 40,295円 52,090円 81,684円 264,600円 48,181円 95,060円 55,488円 23,000円 42,256円
                            通常出荷日 4日目   19日目   6日目   12日目   7日目~   1日目   11日目   19日目   18日目   6日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能

                            リークディテクターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました