(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCマニホールド(3連)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PVCマニホールド(3連)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,888円
税込単価
183,577円

【仕様】・プラスチック製で3つの試料を同時にろ過するための吸引マニホールドです...

詳細情報を確認する

型番

3-315-0108 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0108

1個

166,888( 183,577円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・プラスチック製で3つの試料を同時にろ過するための吸引マニホールドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCマニホールド(3連)の型番3-315-0108のページです。
型番3-315-0108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCマニホールド(3連)

PVCマニホールド(3連)

    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

    吸引マニホールド 3連 Microfilファネル用

      EZ-Fitマニホールド

      EZ-Fitマニホールド

        HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

        HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

          ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

          ソルベント/アクエオス IFD 0.2μm

            水素吸蔵合金キャニスター

            水素吸蔵合金キャニスター

              GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

              GEヘルスケア ミニユニG2用マルチコンプレッサー

                GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

                GEヘルスケア クロマトグラフィー用ペーパー角型

                  TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

                  TLC展開槽(二層式展開槽) 22.5255

                    ガス・エアフィルター

                    ガス・エアフィルター

                      GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                      GLクロマトディスク 25N 0.1μm 100個

                        薄層クロマトグラフィーセット

                        薄層クロマトグラフィーセット

                          矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                          矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7

                            メーカー ケニス 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン GEヘルスケア・ジャパン GEヘルスケア・ジャパン ケニス アズワン ジーエルサイエンス ケニス 三商
                            通常価格 166,888円 482,171円 446,888円 48,100円 20,682円 60,760円 40,701円 28,804円 73,800円 18,556円 48,020円 181,450円 13,431円
                            通常出荷日 5日目   6日目   5日目   7日目   19日目   10日目~   6日目   1日目~   11日目   1日目~   1日目   8日目   4日目  

                            PVCマニホールド(3連)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました