(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ピペット MPA-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ピペット MPA-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,740円
税込単価
44,814円

【特長】・個人差による分注量のばらつきを減らし、分析結果の信頼性を向上させるこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ピペットの精度確認にはピペット容量テスター、または天びんが必要となります。

型番

3-316-0792 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-316-0792

1個

40,740( 44,814円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人差による分注量のばらつきを減らし、分析結果の信頼性を向上させることができる電動ピペットです。
・容量(μL)の他に質量(㎎)でも分注を校正、表示することができるため、固体や粉体といった、質量で管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れます。
・吸引後最初の1回目となる排出誤差を補正するプレディスペンス機能搭載により、高精度な連続分注が可能です。
・使用現場で容易に校正できる“ユーザーCAL機能"搭載により、日常的にピペットの精度を維持管理できます(※)。
・楽々操作で誰でも高い再現性!
【商品仕様】
・容量 10~200μL
・最小可変容量 1μL
・重量 約160g
・プログラムメモリ 9種類設定可能
・分注スピード 5段階調整
・最大分注回数(フル充電時) 約1800回
・充電時間 約5時間
・電源(付属) ACアダプタ(100V 50/60Hz DC5V) 本体用リチウムイオン電池
・オートクレーブ処理 ロアパーツ部のみ可能
・本体全長 約280㎜
・JANコード:4981046608985

(i)ご注意

  • ●※ピペットの精度確認にはピペット容量テスター、または天びんが必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ピペット MPA-200の型番3-316-0792のページです。
型番3-316-0792に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ピペット MPA-200

電動ピペット MPA-200

    電動ピペット MPA-10000

    電動ピペット MPA-10000

      電動ピペット MPA-1200

      電動ピペット MPA-1200

        電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

        電動マイクロピペット MPAシリーズ オプション

          電動ピペット(Picus) 735111

          電動ピペット(Picus) 735111

            電動ピペット(Picus) 735101

            電動ピペット(Picus) 735101

              マイクロピペット(ITピペット) IT-200N

              マイクロピペット(ITピペット) IT-200N

                マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N

                マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット) G-200N

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                  マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P200L

                    電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

                    電動ピペット(エクスプローラー・容量可変タイプ)

                      マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-200

                      マイクロピペット(ニチペット EX PlusⅡ) NPLO2-200

                        コースター ピペット 10ml №4488 200入

                        コースター ピペット 10ml №4488 200入

                          ファルコン ピペット 10ml №357551 200入

                          ファルコン ピペット 10ml №357551 200入

                            メーカー ケニス ケニス ケニス エー・アンド・デイ ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス 三商 三商
                            通常価格 40,740円 40,740円 40,740円 9,000円 97,490円 97,490円 11,982円 17,226円 47,330円 95,761円 33,737円 21,900円 21,100円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   9日目   18日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   3日目   3日目  

                            電動ピペット MPA-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました