(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

通常価格(税別)
8,500円 ~ 9,015円
税込価格
9,350円 ~ 9,917円

【特長】・各社製のピペットが掛けられる純正スタンドです。・滑らかな回転で操作を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ピペットスタンド
  • 対応ピペット:
    ピペットマンP・ネオ・L・M/Nichipet Premium・EXII・EX PlusII・Le
  • 材質1:
    ABS
  • サイズ(mm):
    Φ180×310
  • 架数:
    6

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

8,500( 9,350円 )

4日目

1個

9,015( 9,917円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各社製のピペットが掛けられる純正スタンドです。
・滑らかな回転で操作をスムーズに
・専用スタンドで実験を快適に
【商品仕様】
・大きさ 180φ×310㎜
・材質 ABS
・対応ピペット エッペンドルフ/リファレンス・リサーチ ギルソン/ピペットマンP・ネオ・L・M NEXTY/NEXTYマイクロピペット各種 ニチリョー/Nichipet Premium・EXⅡ・EX PlusⅡ・Le

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛

    マイクロピペット

    マイクロピペット

      ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

      ニチメイト用スタンド 00-NS-STD

        可変式連続分注器(MODEL8100)

        可変式連続分注器(MODEL8100)

          オートビュレットBG型(本体) 25/50BG

          オートビュレットBG型(本体) 25/50BG

            デジタルビューレット タイトレット ブランド

            デジタルビューレット タイトレット ブランド

              分注器“リビューレット”白

              分注器“リビューレット”白

                オートビュレット

                オートビュレット

                  EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

                  EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R)

                    ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

                    ビオラモディスポピペットII(プラスチック包装)

                      オートハンドビューレット

                      オートハンドビューレット

                        ディスポピペッティングリザーバー Mトレー

                        ディスポピペッティングリザーバー Mトレー

                          オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL

                          オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL

                            メーカー ケニス アズワン ニチリョー アズワン 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 8,500円 30,000円 17,050円 2,310円 63,800円 229,000円 37,346円 34,495円 154,675円 8,200円 19,112円 12,190円 25,200円
                            通常出荷日 4日目   1日目   6日目   1日目~   19日目   12日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 マイクロピペット その他 分注器(ハンディタイプ) その他 その他 分注器(ボトルタイプ) その他 分注器(ボトルタイプ) ピペットチップ 分注器(ボトルタイプ) ピペッティングリザーバー 分注器(ボトルタイプ)
                            詳細タイプ ピペットスタンド - - - - - - - - - - - -
                            対応ピペット ピペットマンP・ネオ・L・M/Nichipet Premium・EXII・EX PlusII・Le - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ABS - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) Φ180×310 - - - - - - - - - - - -

                            ピペットスタンド(回転式) ニチリョー 6本掛のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました