(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LL

オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LL【100個入り】

通常単価(税別)
6,518円
税込単価
7,170円

【特長】・一体成型のオールプラスチックシリンジです。外筒はPP、ピストン部はP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスポシリンジ
  • 容量:
    10mL
  • 詳細タイプ:
    ルアーロック型(バルクパック)
  • 減菌:
    EOG滅菌済(個包装)
  • 内容量:
    100本

(i)ご注意

  • ●※本製品は研究用です。医療用途には使用できません。

型番

3-320-0080 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-320-0080

100本

1パック

100個入り

6,518( 7,170円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体成型のオールプラスチックシリンジです。外筒はPP、ピストン部はPE製のため、ゴム由来の溶出がありません。
・外筒の最上部に飛び出し防止加工が施してあり、ピストン部脱離の心配がありません。
【商品仕様】
・タイプ ルアーロック型(バルクパック)
・容量 10mL
・入数 100本
・形状 ー
・滅菌 EOG滅菌済(個包装)

(i)ご注意

  • ●※本製品は研究用です。医療用途には使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LLの型番3-320-0080のページです。
型番3-320-0080に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LL

オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LL

    VICI PSシリンジ(A-2型)

    VICI PSシリンジ(A-2型)

      イトーマイクロシリンジ MS-N50

      イトーマイクロシリンジ MS-N50

        ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

        ハミルトン マイクロシリンジ 725N 固定針 80700

          白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

          白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

            白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ

            白硬注射筒 ロック先 200mL,ディスポシリンジ

              MODEL8100用シリンジ 0.6mL

              MODEL8100用シリンジ 0.6mL

                ソコレックスSH

                ソコレックスSH

                  マイクロシリンジポンプエコノミー

                  マイクロシリンジポンプエコノミー

                    ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml

                    ディスポーザブル 試薬リザーバー 25/100ml

                      イトー マイクロシリンジ 固定針型

                      イトー マイクロシリンジ 固定針型

                        シリンジキャップ レッド

                        シリンジキャップ レッド

                          イトー マイクロシリンジ 互換針型

                          イトー マイクロシリンジ 互換針型

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 三商 アズワン 翼工業 ニチリョー アズワン アズワン 三商 三商 アズワン 三商
                            通常価格 6,518円 16,625円 14,065円 19,412円 57,640円 57,640円 20,479円 28,223円 124,978円 24,722円 23,562円 3,500円 15,863円
                            通常出荷日 4日目   7日目   9日目   7日目   1日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ ディスポシリンジ その他 マイクロ・ガスタイトシリンジ マイクロ・ガスタイトシリンジ ディスポシリンジ ディスポシリンジ ディスポシリンジ その他 シリンジポンプ その他 マイクロ・ガスタイトシリンジ その他 マイクロ・ガスタイトシリンジ
                            容量 10mL - 50μL 250μl 200mL 200mL 0.6mL 0.3mL - - - - -
                            詳細タイプ ルアーロック型(バルクパック) VICI PSシリンジ(A-2型) 互換針タイプ - - - - - - - - - -
                            減菌 EOG滅菌済(個包装) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 100本 1本 - - - - - - - - - - -

                            オールプラスチックディスポシリンジ A8410-LLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました