(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディコロニーカウンター スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディコロニーカウンター スタンダード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,303円
税込単価
27,833円

【特長】・小型・軽量・薄型で、女性でも手に持って使用できるライト台です。楽な姿...

詳細情報を確認する

型番

3-318-0916 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0916

1個

25,303( 27,833円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・薄型で、女性でも手に持って使用できるライト台です。楽な姿勢で使用できるので、長時間の作業においても体への負担を軽減できます。
・手に持って傾けて使用してもシャーレが落下しません。
・ディッシュのコロニー計数に必要な範囲のみの照光になりますので、目の負担を軽減できます。
・LED光源なので、スイッチをつけて、すぐに使用できます。
・カウンターペンが付属しています。ペン先でディッシュにマーキングすると同時に音が鳴り、デジタルカウンターにマーキング数が加算されるので、コロニー数の計測に最適です。
・コロニーカウンターの新定番!
【商品仕様】
・付属ペン カウンターペン・油性ペン
・光源 白色LED
・平均輝度 約800cd/㎡
・材質 ABS樹脂(本体)
・大きさ 186×111×13㎜ 230g(本体)
・電源 単4電池×3(付属)又はACアダプタ(別売)
・消費電力 0.7W
・付属 ソフトケース
・照射面サイズ 95㎜φ(アタッチメント不使用時:127×100㎜)
・コロニーカウンターペン 5桁表示液晶ディスプレイ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディコロニーカウンター スタンダードの型番3-318-0916のページです。
型番3-318-0916に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディコロニーカウンター スタンダード

ハンディコロニーカウンター スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル スタンダード

      分光光度計 ASV11D-H

      分光光度計 ASV11D-H

        ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

        ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

          東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

          東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入 0439-11-60-12

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

              凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

              凍結スプレー PATH FREEZER 6本組

                検査用綿棒 1PW1505P 150本

                検査用綿棒 1PW1505P 150本

                  エーステスト用インキュベーター

                  エーステスト用インキュベーター

                    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                    クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号

                      キャップ付セル 合成石英

                      キャップ付セル 合成石英

                        紫外可視光分光光度計用オプション

                        紫外可視光分光光度計用オプション

                          吸光度計RGB(アズワン)

                          吸光度計RGB(アズワン)

                            メーカー ケニス アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アズワン アズワン
                            通常価格 25,303円 20,805円 111,720円 44,639円 12,714円 60,074円 17,346円 11,938円 34,733円 7,512円 19,407円 117,583円 68,977円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   6日目   6日目   4日目   11日目~   15日目   1日目  

                            ハンディコロニーカウンター スタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました