(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターサンプラー MC0010025(青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターサンプラー MC0010025(青)【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,707円
税込単価
42,578円

【特長】・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パッ...

詳細情報を確認する

型番

3-318-0240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0240

1パック

25個入り

38,707( 42,578円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。
・次の手順で使用します。 ①サンプル液に30秒以上浸漬します。 ②サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。 ③サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
【商品仕様】
・検査用途 大腸菌群 糞便性大腸菌群
・培養条件 35℃ 18~24時間 44.5℃ 18~24時間
・特長 大腸菌カウント用で、川・池・井戸などの未処理水や排水中の検査に使用します。
・入数 25本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターサンプラー MC0010025(青)の型番3-318-0240のページです。
型番3-318-0240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターサンプラー MC0010025(青)

ウォーターサンプラー MC0010025(青)

    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)

    ウォーターサンプラー MY0010025(黄)

      ウォーターサンプラー MHPC10025(赤)

      ウォーターサンプラー MHPC10025(赤)

        東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

        東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 18-1714

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

          東京硝子 ディスポループφ4 青 1000本 0344-02-19-21

            フキトリマスター

            フキトリマスター

              ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

              ミリフレックス用 充填済培地カセット MXSMシリーズ

                ルミテスターSmart(スマート)

                ルミテスターSmart(スマート)

                  東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

                  東京硝子 ステンレスループ 3φ#8013 100本入 17-8013

                    汚染度チェック用キット

                    汚染度チェック用キット

                      ステンレスループ 1φ #8011 百本

                      ステンレスループ 1φ #8011 百本

                        拭き取り検査キット

                        拭き取り検査キット

                          空中菌(カビ)サンプラー

                          空中菌(カビ)サンプラー

                            メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス
                            通常価格 38,707円 39,955円 45,100円 12,132円 12,132円 24,316円 42,800円 99,799円 31,047円 13,509円 36,140円 36,083円 181,390円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   6日目   1日目   6日目   7日目~   9日目  

                            ウォーターサンプラー MC0010025(青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました