(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディ水質計 AQ-202

ハンディ水質計 AQ-202

通常単価(税別)
51,765円
税込単価
56,942円

【特長】・フィールドでの使用に最適なコンパクトサイズの水質計です。・検水を用い...

詳細情報を確認する

型番

3-164-0958 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-164-0958

1個

51,765( 56,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィールドでの使用に最適なコンパクトサイズの水質計です。
・検水を用いたゼロ点校正のみですぐ測定
【商品仕様】
・測定範囲 0~300㎎/L
・測定方式 透過吸収測定 セル:24㎜φキャップ付バイアル瓶
・検水量 10mL 測定時間:ゼロ点調整、濃度測定共に2秒
・機能 99点データメモリ オートパワーオフ
・電源 単4アルカリ電池×4(付属)
・大きさ 70×142×63㎜
・重量 約250g
・付属 ソフトケース 試薬25包 バイアル瓶×2
・JANコード:4589988653188

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンディ水質計 AQ-202の型番3-164-0958のページです。
型番3-164-0958に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディ水質計 AQ-202

ハンディ水質計 AQ-202

    有効塩素濃度測定キット AQ-202P型

    有効塩素濃度測定キット AQ-202P型

      柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

      柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

        ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA

        ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA

          多項目水質計

          多項目水質計

            簡易ポータブル多項目水質計

            簡易ポータブル多項目水質計

              マルチ水質測定器 EA776AE-20

              マルチ水質測定器 EA776AE-20

                ポータブル多項目水質測定器

                ポータブル多項目水質測定器

                  簡易水質検査キット“シンプルパック”

                  簡易水質検査キット“シンプルパック”

                    簡易水質検査器(パックテスト) WAK

                    簡易水質検査器(パックテスト) WAK

                      水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

                      水質計(残留塩素測定用) DPD試薬吸光光度法

                        簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH

                        簡易水質検査器(パックテスト) WAK-pH

                          パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

                          パックテスト(R) (簡易水質検査器具)

                            メーカー ケニス 柴田科学 アズワン アズワン ケニス ケニス エスコ 東京硝子器械 柴田科学 ケニス 柴田科学 ケニス 共立理化学研究所
                            通常価格 51,765円 51,166円 47,368円 138,125円 271,700円 313,500円 32,810円 192,717円 4,102円 4,600円 49,231円 5,219円 3,713円
                            通常出荷日 6日目   1日目   8日目   7日目   6日目   7日目   2日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目  

                            ハンディ水質計 AQ-202のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました