(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ストレッチマスク EF-K(50枚入)
  • 数量スライド割引

ストレッチマスク EF-K(50枚入)【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,632円
税込価格
1,795円
通常出荷日
4日目
【特長】
・息モレ防止フィルム付きで眼鏡が曇りにくく快適に使用できます。
・息モレ防止で眼鏡が曇らない
【商品仕様】
・捕集効率 87%(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
・吸気抵抗 3.3Pa
・構造 3層 不織布(レーヨン ポリプロピレン) ノーズブリッジ・スペースキーパー:樹脂製 耳掛ひも:丸ゴム
・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
・入数 50枚/箱

ストレッチマスク EF-K(50枚入)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%

高評価レビュー

工場作業時、散歩の時
評価 5.0満足度:5.02021/01/27
今までいろんなマスクを試しましたが作業中曇ってしまうため、
曇り止めレンズ+鼻部分をセロテープで押さえていました。
このマスクは箱の説明通りにノーズブリッジの形を整え鼻部分の
薄い布(フィルム)を上にすると確かに曇らない。
肌触りも通気性も良いのでとても気に入っています。

もっと読む 閉じる

3が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場作業時、散歩の時
    評価 5.0満足度:5.02021/01/27
    今までいろんなマスクを試しましたが作業中曇ってしまうため、
    曇り止めレンズ+鼻部分をセロテープで押さえていました。
    このマスクは箱の説明通りにノーズブリッジの形を整え鼻部分の
    薄い布(フィルム)を上にすると確かに曇らない。
    肌触りも通気性も良いのでとても気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業時に
    評価 4.0満足度:4.02019/10/30
    眼鏡が曇らない!
    いろいろ探したがこれが一番曇らない.
    眼鏡に曇り止めを塗る必要がなくなった.
    ただ,マスクとしての機能はちょっと下がる.でも曇らない.

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレッチマスク EF-K(50枚入)

ストレッチマスク EF-K(50枚入)

    活性炭マスク (50枚入)

    活性炭マスク (50枚入)

      ストレッチマスク

      ストレッチマスク

        クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)

        クラレ ストレッチマスクEF (1Cs(箱)=20箱×50枚入(1000枚)

          αフィットキャッチマスク(50枚入)

          αフィットキャッチマスク(50枚入)

            活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

            活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入)

              スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

              スペースキーパー入り粉塵用簡易マスク

                使い捨て簡易マスク ストレッチマスク

                使い捨て簡易マスク ストレッチマスク

                  トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)

                  トーコー ラクール キャッチマスク (50枚入)

                    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)

                    活性炭入ヘパリーゼマスク OZ-3(50枚入×4袋)

                      クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)

                      クラレ ストレッチマスクAC-40 40枚×5箱 (200枚入)

                        TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

                        TRUSCO 作業用マスク(耳掛けタイプ)4層 (50枚入)

                          RELIEF 替えフィルター 55123専用 (50枚入)

                          RELIEF 替えフィルター 55123専用 (50枚入)

                            メーカー ケニス アイテックス クラレクラフレックス クラレクラフレックス トラスコ中山 ケニス エスコ クラレクラフレックス ラクール薬品販売 ケニス クラレクラフレックス トラスコ中山 イチネンアクセス
                            通常価格 1,632円 4,586円 3,000円 19,733円 3,611円 7,226円 1,340円 1,320円 5,375円 28,313円 41,407円 837円 238円
                            通常出荷日 4日目   1日目   9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   15日目   1日目   7日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。