(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,303円
税込単価
32,233円

【特長】・表面の特殊不織布の使用に加え、中側には繊維状活性炭「クラクティブ」と...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0121 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0121

1パック

200個入り

29,303( 32,233円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊不織布の使用に加え、中側には繊維状活性炭「クラクティブ」と高性能フィルタを組み合わせたマスクです。
・活性炭が臭いを吸着し、作業者の負担を軽減します。
・クリーンルーム内の防臭に
【商品仕様】
・タイプ 耳掛
・入数 50枚/袋 (1枚ずつ個別包装)
・捕集効率 97%(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
・吸気抵抗 7.0Pa
・構造 4層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
・大きさ 90×175㎜ 3段プリーツ
・JANコード:4905429241149

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)の型番3-348-0121のページです。
型番3-348-0121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)

悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)

    悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

    悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入)

      ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)

      ADCLEAN クリーンマスク/耳掛け (100枚入)

        アズピュア クリーンマスク(11120S用)

        アズピュア クリーンマスク(11120S用)

          ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク

          ミドリ安全 作業用マスク メッシュマスク

            マスク BSC-30001シリーズ

            マスク BSC-30001シリーズ

              マスク BSC-30001シリーズ各種 

              マスク BSC-30001シリーズ各種 

                低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラー

                低発塵活性炭マスク(4層タイプ) レギュラー

                  携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                  携帯ストラップ(クリーンルーム用)

                    マスク(クリーンパック仕様)

                    マスク(クリーンパック仕様)

                      クリーンマスク 青・白 フリー

                      クリーンマスク 青・白 フリー

                        CRクリーンベルト

                        CRクリーンベルト

                          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                          マスク(ガード付/クリーンパック仕様)

                            メーカー ケニス ケニス ガードナー アズワン ミドリ安全 アズワン ブラストン アズワン アズワン ブラストン ブラストン ゴールドウイン ブラストン
                            通常価格 29,303円 7,721円 4,658円 479円 699円 8,452円 8,452円 4,500円 1,270円 11,824円 9,385円 650円 1,527円
                            通常出荷日 11日目   4日目   5日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  

                            悪臭用クリーンマスク AC-P(50枚入×4袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました