(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチロング手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチロング手袋【30個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,177円
税込単価
2,395円

【特長】・腕全体をカバーするポリエチレンロング手袋です。袖口はズリ落ち防止ゴム...

詳細情報を確認する

型番

3-328-0805 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-328-0805

1パック

30個入り

2,177( 2,395円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕全体をカバーするポリエチレンロング手袋です。袖口はズリ落ち防止ゴム付です。
・内側のエンボス加工でベタつかず、着脱もスムーズです。
【商品仕様】
・入数 30枚(箱入)
・規格 食品衛生法適合
・タイプ 内エンボス加工 左右両用
・全長 60㎝
・厚さ 0.04㎜
・材質 ポリエチレン
・JANコード:4901792086202

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチロング手袋の型番3-328-0805のページです。
型番3-328-0805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチロング手袋

ポリエチロング手袋

    ポリエチロング手袋 650mm 50枚

    ポリエチロング手袋 650mm 50枚

      ポリエチレンロング手袋

      ポリエチレンロング手袋

        ポリプロ手袋

        ポリプロ手袋

          FT ポリエチエンボス手袋

          FT ポリエチエンボス手袋

            サクラメン 手袋

            サクラメン 手袋

              ポリエチレン手袋 (色:透明)

              ポリエチレン手袋 (色:透明)

                サニメント手袋 PE スタンダード(エコノミー)

                サニメント手袋 PE スタンダード(エコノミー)

                  ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

                  ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

                    ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)

                    ポリエチレンロング手袋(ひじピタ)

                      サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

                      サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)

                        使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

                        使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

                          ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                          ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                            メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン 川西工業 アズワン アズワン 川西工業 ケニス
                            通常価格 2,177円 2,700円 1,089円 970円 978円 1,001円 260円 588円 153円 3,800円 560円 265円 791円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   4日目  

                            ポリエチロング手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました