(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック(パウダーフリー) S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック(パウダーフリー) S【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,538円
税込単価
3,892円

【特長】・ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。 ・巻き上げた状態になっ...

詳細情報を確認する

型番

3-163-0214 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0214

1パック

1,000個入り

3,538( 3,892円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスポタイプの安価で使い易い指サックです。
・巻き上げた状態になっていますので、はめやすくなっています。
【商品仕様】
・サイズ S
・入数 1000本/袋
・材質 天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指サック(パウダーフリー) Sの型番3-163-0214のページです。
型番3-163-0214に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック(パウダーフリー) S

指サック(パウダーフリー) S

    ノンパウダー指サックSサイズ

    ノンパウダー指サックSサイズ

      ノンパウダー指サックMサイズ

      ノンパウダー指サックMサイズ

        指サック アメ色 S・M・L

        指サック アメ色 S・M・L

          スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

          スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

            ワートナージェルSサイズ

            ワートナージェルSサイズ

              指サック イロメクキャップ S 色込 5個入

              指サック イロメクキャップ S 色込 5個入

                スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)

                スポア巻指サック 3Z-S15(1000ヶ入)

                  スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

                  スポアストレート指サック 4Z-S15(1000ヶ入)

                    スポア巻指サック 3ZN-S15(1000ヶ入)

                    スポア巻指サック 3ZN-S15(1000ヶ入)

                      指サック(溶剤用)S-大/中/細

                      指サック(溶剤用)S-大/中/細

                        スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                        スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                          スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                          スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                            メーカー ケニス アズワン アズワン プラス コクゴ ハナキゴム ソニック コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 3,538円 5,100円 5,100円 204円 2,100円 222円 194円 2,710円 2,100円 4,070円 2,300円 2,411円 3,000円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   3日目   7日目   5日目   7日目   1日目   7日目   7日目  

                            指サック(パウダーフリー) Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました