(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グーデン 耐熱手袋 EGG-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グーデン 耐熱手袋 EGG-33

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,751円
税込価格
5,226円

【特長】・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。 ・接炎しても延焼せず、...

詳細情報を確認する

型番

3-163-0254 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-163-0254

1個

4,751( 5,226円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。
・接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
【商品仕様】
・タイプ 5本指
・全長 24㎝
・材質 テクノーラ50% 耐炎繊維50% フェルト補強

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グーデン 耐熱手袋 EGG-33

グーデン 耐熱手袋 EGG-33

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

    グーデン 耐熱手袋 EGG-32

      安全作業手袋 EGG-1・EGG-4・EGG-14

      安全作業手袋 EGG-1・EGG-4・EGG-14

        耐熱手袋 EGG-420

        耐熱手袋 EGG-420

          グーデン 耐熱手袋 EGF-38

          グーデン 耐熱手袋 EGF-38

            耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

            耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

              グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76

              グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGM76

                グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                グーデンSP 耐熱手袋(テクノーラ仕様) EGF-77L

                  テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                  テクノーラ 作業手袋 EGG-10 1双

                    手袋・耐熱

                    手袋・耐熱

                      耐熱用手袋

                      耐熱用手袋

                        耐熱防災手袋

                        耐熱防災手袋

                          テクノーラ耐熱手袋

                          テクノーラ耐熱手袋

                            メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 帝健 ケニス アズワン ケニス ケニス 三商 エスコ アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 4,751円 1,800円 2,500円 3,119円 6,000円 3,059円 24,000円 27,125円 1,300円 3,690円 2,599円 13,300円 36,441円
                            通常出荷日 4日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   19日目   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  

                            グーデン 耐熱手袋 EGG-33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました