(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低温用手袋 CGF-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低温用手袋 CGF-15

通常単価(税別)
25,525円
税込単価
28,078円

【特長】・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。 ...

詳細情報を確認する

型番

3-163-0237 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-163-0237

1個

25,525( 28,078円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LNGや液体窒素等の取り扱い作業時に飛散する液体から手を守ります。
・防水効果がありますので水がかかっても手まで染み込むことがありません。
・-196~200℃まで耐える耐冷耐熱手袋
【商品仕様】
・タイプ 表面滑り止め付
・全長 33㎝
・耐熱温度 -196~200℃
・材質 表層/コーネックス朱子織 シリコン滑り止め 内層/コーネックスレーヨン混 滑り止め/シリコンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低温用手袋 CGF-15の型番3-163-0237のページです。
型番3-163-0237に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低温用手袋 CGF-15

超低温用手袋 CGF-15

    超低温用手袋 CGFシリーズ

    超低温用手袋 CGFシリーズ

      超低温用手袋

      超低温用手袋

        超低温用手袋 CGF-16

        超低温用手袋 CGF-16

          超低温用手袋 CGF-17/18

          超低温用手袋 CGF-17/18

            耐冷手袋 CGF15 L

            耐冷手袋 CGF15 L

              低温防水手袋

              低温防水手袋

                耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                  低温手袋 リストタイプ

                  低温手袋 リストタイプ

                    低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                    低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                      低温手袋 セミロングタイプ

                      低温手袋 セミロングタイプ

                        低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                        低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                          耐寒用手袋 TS

                          耐寒用手袋 TS

                            メーカー ケニス アズワン 帝健 ケニス ケニス コクゴ アズワン 三商 アイシス アズワン アイシス アズワン ケニス
                            通常価格 25,525円 28,426円 27,470円 25,525円 21,711円 23,225円 18,338円 28,960円 30,618円 20,496円 33,092円 33,092円 35,860円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目   10日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目  

                            超低温用手袋 CGF-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました