(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンボックス MAC-ⅡA-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンボックス MAC-ⅡA-100

通常単価(税別)
143,690円
税込単価
158,059円

【特長】・高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで...

詳細情報を確認する

型番

3-333-0841 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-333-0841

1個

143,690( 158,059円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。陰圧構造のためリークの心配がありません。
・0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
・手軽にクリーンな環境が作れます
【商品仕様】
・清浄度 ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
・フィルタ メインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ プレフィルタ:不織布(SS-MAC) サランネット(MAC-ⅡA)
・風量(m3/min) 10.0
・風速(m/sec) 0.51
・大きさ 610×610×185㎜
・重量 14.5㎏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンボックス MAC-ⅡA-100の型番3-333-0841のページです。
型番3-333-0841に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンボックス MAC-ⅡA-100

クリーンボックス MAC-ⅡA-100

    クリーンフィルターユニット MAC-2A-51

    クリーンフィルターユニット MAC-2A-51

      ポータブルエアシャワー 単相100V

      ポータブルエアシャワー 単相100V

        クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

        クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A

          パスボックス PPBシリーズ

          パスボックス PPBシリーズ

            クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

            クリーンボックス用交換HEPAフィルタ CDシリーズ

              小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

              小型HEPA・ULPAユニット MACシリーズ

                日本無機 パスボックス PPBシリーズ

                日本無機 パスボックス PPBシリーズ

                  EC-MACシリーズ(200V)

                  EC-MACシリーズ(200V)

                    パスボックス(インターロック内蔵)

                    パスボックス(インターロック内蔵)

                      SS-クリーンブース

                      SS-クリーンブース

                        クリーンブース用オプション

                        クリーンブース用オプション

                          クリーンブース CL-903

                          クリーンブース CL-903

                            メーカー ケニス 日本エアーテック コトヒラ工業 アズワン アズワン ケニス アズワン 日本無機 日本エアーテック 日本無機 日本エアーテック ホーザン ホーザン
                            通常価格 143,690円 113,750円 369,045円 205,463円 285,568円 19,000円 93,459円 250,684円 112,500円 283,587円 222,136円 2,000円 349,911円
                            通常出荷日 11日目   7日目   4日目   1日目   7日目   11日目   1日目~   11日目   7日目   7日目   7日目   3日目~   6日目  

                            クリーンボックス MAC-ⅡA-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました