(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,700円
税込単価
17,270円

【特長】・静音キャスターを使用しています・積み込み時に便利なハンドル仮固定機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量(kg):
    7.9
  • 材質詳細:
    PP(ポリプロピレン)(本体)/スチール粉体塗装(ハンドル)
  • 大きさ(mm):
    490×780×900
  • キャスター:
    100mmΦエラストマー製
  • 耐荷重(kgf):
    200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-339-0120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-339-0120

1個

15,700( 17,270円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音キャスターを使用しています
・積み込み時に便利なハンドル仮固定機能が付いています
・折りたたみ時に自立します
・荷台は4ヶ所の取手穴付きです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BKの型番3-339-0120のページです。
型番3-339-0120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BK

プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BK

    環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

    環境静音台車 NP-101GS/NP-301GS

      樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

      樹脂製折畳運搬車 カルティオ(新型) MPK-780-BK

        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

        MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付)

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 折りたたみハンドル ウレタンキャスタータイプ

          MPK樹脂製運搬車 (コボレ止め付) 折りたたみハンドル ウレタンキャスタータイプ

            軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

            軽量樹脂製運搬台車 カルティオ

              樹脂製運搬車 こまわり君  weego  アクロキャリー  カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

              樹脂製運搬車 こまわり君 weego アクロキャリー カルティオ 兼用折りたたみ収納BOX

                プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・ステップ付)

                  プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                  プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                    ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                      小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                      小型スチール台車 ハンドル折り畳み式

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                        スチール製ダンディ台車シリーズ ハンドル折りたたみタイプ

                          静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                          静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ

                            メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 花岡車輌 トラスコ中山 金沢車輛 花岡車輌 金沢車輛
                            通常価格 15,700円 15,641円 14,486円 16,373円 22,855円 16,300円 3,668円 15,192円 12,274円 31,791円 9,161円 10,322円 10,298円
                            通常出荷日 11日目   9日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   当日出荷可能 8日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量(kg) 7.9 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PP(ポリプロピレン)(本体)/スチール粉体塗装(ハンドル) スチール(PE粉体塗装)(取手)/PP(本体) - - - - - - - - - - -

                            プラカート(カルティオ) MPK-720-W/MPK-720-BKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました