(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース S-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース S-30

通常単価(税別)
4,851円
税込単価
5,336円

【特長】・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。 ・安全...

詳細情報を確認する

型番

3-337-0690 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-337-0690

4個

4,851( 5,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な小物や書類の整理に便利な、引き出し式の収納ケースです。
・安全性を考慮した様々な機能が付加された、ゆがみの少ない丈夫なケースです。
・積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・外寸(㎜) 300×530×180
・引出内寸(㎜) 249×486×130
・材質 外枠/PS 引き出し/PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケース S-30の型番3-337-0690のページです。
型番3-337-0690に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース S-30

収納ケース S-30

    収納ケース M-30

    収納ケース M-30

      フロック ワイド30

      フロック ワイド30

        スリムチェスト S/CODシリーズ

        スリムチェスト S/CODシリーズ

          小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)

          小型樹脂ケース”カセッターSタイプ”(セット)

            収納ケース クリアボックス

            収納ケース クリアボックス

              PRXカバコ スリムS・M・L

              PRXカバコ スリムS・M・L

                収納ケース クリアライトボックス

                収納ケース クリアライトボックス

                  収納ケース PP

                  収納ケース PP

                    収納ケース"プレクシーケース"

                    収納ケース"プレクシーケース"

                      収納ケース ロックス

                      収納ケース ロックス

                        収納ケース リトル

                        収納ケース リトル

                          収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                          収納ケース ナチュラルキャリーストッカー

                            メーカー ケニス ケニス サンカ(SANKA) アイリスオーヤマ サカセ化学工業 アイリスオーヤマ 天馬 トラスコ中山 ケニス 天馬 天馬 ケニス アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,851円 5,147円 2,203円 4,783円 11,366円 1,434円 1,894円 2,043円 2,053円 1,855円 559円 3,563円 2,409円
                            通常出荷日 4日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   5日目   1日目  

                            収納ケース S-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました