(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動カンナ・万能機用カンナ刃2枚組 6660355

通常単価(税別)
4,956円
税込単価
5,452円

【用途】・木工機械用

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    手押用
  • 高さ(mm):
    32
  • 刃幅(mm):
    155
  • 厚さ(mm):
    3
  • 適用機種:
    HL-6A

型番

6660355 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6660355

1個

4,956( 5,452円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・木工機械用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動カンナ・万能機用カンナ刃2枚組 6660355の型番6660355のページです。
型番6660355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動カンナ・万能機用カンナ刃2枚組 6660355

自動カンナ・万能機用カンナ刃2枚組 6660355

    カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

    カンナ用替刃(ホルダ付) 6660385

      ML-83S用替刃 6660375

      ML-83S用替刃 6660375

        充電式カンナ

        充電式カンナ

          替刃式カンナ用ブレード

          替刃式カンナ用ブレード

            電気カンナ

            電気カンナ

              曲面カンナ

              曲面カンナ

                82ミリカンナ M194

                82ミリカンナ M194

                  コンクリートカンナ PC9003

                  コンクリートカンナ PC9003

                    ライトボーラー用替刃(超硬刃)

                    ライトボーラー用替刃(超硬刃)

                      電気カンナ 切削幅110mm

                      電気カンナ 切削幅110mm

                        82ミリ充電式カンナ KP181D

                        82ミリ充電式カンナ KP181D

                          82ミリ充電式カンナKP001G

                          82ミリ充電式カンナKP001G

                            メーカー リョービ リョービ リョービ マキタ SK-11 マキタ マキタ マキタ マキタ 育良精機製作所 マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 4,956円 2,801円 2,273円 25,856円 1,426円 20,024円 33,878円 19,338円 31,822円 7,516円 24,462円 33,757円 35,890円
                            通常出荷日 8日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            詳細タイプ 手押用 替刃ホルダ付 替刃式カンナ刃 - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 32 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅(mm) 155 82 82 - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 HL-6A ML-83S・※ML-82S ML-83S・※ML-82S - - - - - - - - - -

                            自動カンナ・万能機用カンナ刃2枚組 6660355のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました