(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽タンクセット(TBS-50用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水槽タンクセット(TBS-50用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。...

詳細情報を確認する

  • 適用機種:
    TBS-50用

型番

4650510 解除

Loading...

製品仕様

型番適応機種特長用途
4650510TBS-50用タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。卓上バンドソー用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4650510

1個

18,000( 19,800円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
【用途】
・卓上バンドソー用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水槽タンクセット(TBS-50用)の型番4650510のページです。
型番4650510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水槽タンクセット(TBS-50用)

水槽タンクセット(TBS-50用)

    切断砥石カバーセット

    切断砥石カバーセット

      1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

      1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

        充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

        充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ

          50mm ダイヤモンドコア替刃

          50mm ダイヤモンドコア替刃

            六角軸 木工用ロングドリルセット

            六角軸 木工用ロングドリルセット

              リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC

              リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC

                3本組 ステップドリルセット

                3本組 ステップドリルセット

                  プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                  プロクソン製ミニルーター用 小径丸のこセット

                    1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)

                    1.0~13mmストレートドリルセット(HSS)

                      1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)

                      1.0~10.0mm/19本組 ストレートドリルセット(左回転用/HSS)

                        #80サンドペーパー5枚セット

                        #80サンドペーパー5枚セット

                          1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

                          1.0~13mm ドリルセット(100本組/HSS)

                            メーカー リョービ リョービ エスコ マキタ エスコ エスコ 泉精器製作所 エスコ ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ エスコ BLACK AND DECKER エスコ
                            通常価格 18,000円 3,971円 26,300円 22,818円 17,667円 10,080円 68,435円 21,230円 2,175円 11,540円 12,960円 967円 83,678円
                            通常出荷日 14日目   4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目  
                            適用機種 TBS-50用 砥石径100mm採用機種 - - - - - - - - - - -

                            水槽タンクセット(TBS-50用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました