(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

普通騒音計 NL-27 検定付き/なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

普通騒音計 NL-27 検定付き/なし

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
141,021円
税込単価
155,123円

超小型・超軽量・高性能。【特長】・計量法、JIS、IEC規格に適合。・107d...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    騒音計
  • 周波数範囲(Hz):
    20~8000
  • サイズ(mm):
    約120(H)×63(W)×23.5(D)
  • 電源:
    単4形乾電池×2

Loading...

普通騒音計 NL-27:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NL-27K

検定付き

1個

141,021( 155,123円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超小型・超軽量・高性能。
【特長】
・計量法、JIS、IEC規格に適合。
・107dBの広いリニアリティレンジを有し、30~130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

普通騒音計 NL-27 検定付き/なしの型番NL-27Kのページです。
型番NL-27Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

普通騒音計 NL-27 検定付き/なし

普通騒音計 NL-27 検定付き/なし

    普通騒音計 NL-43シリーズ

    普通騒音計 NL-43シリーズ

      デジタル騒音計

      デジタル騒音計

        SDカード付騒音計

        SDカード付騒音計

          デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

          デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

            デジタル騒音計 軽量ボディー

            デジタル騒音計 軽量ボディー

              騒音計 SD-2200(定番モデル)

              騒音計 SD-2200(定番モデル)

                騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

                騒音計 SD-5000A(ハイモデル)

                  デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                  デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

                    SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

                    SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

                      デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7

                      デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7

                        3磁界軸電磁波計

                        3磁界軸電磁波計

                          超音波測深機

                          超音波測深機

                            メーカー リオン リオン カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) テストー A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) シンワ測定 マザーツール エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) ケニス
                            通常価格 141,021円 224,420円 15,750円 50,750円 17,325円 57,525円 26,393円 39,388円 20,129円 33,899円 6,980円 45,500円 19,110円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   14日目  
                            商品タイプ 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 騒音計 関連品 関連品
                            周波数範囲(Hz) 20~8000 20~8000 30~130 31.5~8000 125~8000 31.5~8000 31.5~8000 31.5~8000 31.5~8000 31.5~8k 31.5~8k 30~300、X・Y・Z 3磁界軸(選択) 200000
                            サイズ(mm) 約120(H)×63(W)×23.5(D) 83.5(W)×34.5(D)×258(H) - - - - - - - - - - -
                            電源 単4形乾電池×2 単3形電池4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電 - - - - - - - - - - -

                            普通騒音計 NL-27 検定付き/なしのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            音量測定
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/08
                            装置のエラー警告音の音量測定に使用しました。レンジ切り替えがないので静かな環境で突然警告音を鳴らした場合でも数秒で音量が測れるのが便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました