(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・表示器は、屋外・屋内・暗所のいずれの環境でも視認性に優れたTFTカラ...
設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ
適合規格 | CEマーキング(EMC指令 2004/108/EC) 中国版RoHS(中国輸出向け) WEEE指令 | ||
---|---|---|---|
入力 | 測定チャンネル数 | 1チャンネル | |
コネクタおよび種類など | BNC、CCLD 18V 2mA(CCLD 24V 4mAはファクトリオプション) | ||
センサ | 圧電式加速度ピックアップPV-57I(付属) | ||
入力レンジ | 感度が0.100~0.999mV/(m/s2)の場合 | ||
ACC(加速度) | 10、31.6、100、316、1,000、3,160、10,000m/s2(rms) | ||
VEL(速度) | 31.6、100、316、1,000、3,160、10,000、31,600mm/s(rms) | ||
DISP(変位) | 0.89、2.83、8.94、28.3、89.4、283、894mm(EQp-p) | ||
PV-57I使用時、感度が1.00~9.99mV/(m/s2)の場合 | |||
ACC(加速度) | 1、3.16、10、31.6、100、316、1,000m/s2(rms) | ||
VEL(速度) | 3.16、10、31.6、100、316、1,000、3,160mm/s(rms) | ||
DISP(変位) | 0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3、89.4mm(EQp-p) | ||
感度が10.0~99.9mV/(m/s2)の場合 | |||
ACC(加速度) | 0.1、0.316、1、3.16、10、31.6、100m/s2(rms) | ||
VEL(速度) | 0.316、1、3.16、10、31.6、100、316mm/s(rms) | ||
DISP(変位) | 0.0089、0.0283、0.0894、0.283、0.894、2.83、8.94mm(EQp-p) | ||
測定範囲 (PV-57I使用時、ハイパスフィルタ3Hz、ローパスフィルタ20kHz) | ACC(加速度) | 0.02~141.4m/s2(rms)連続測定、1Hz~5kHz | |
瞬間最大加速度 | 700m/s2 | ||
VEL(速度) | 0.2~141.4mm/s(rms)159.15Hz時 | ||
DISP(変位) | 0.02~40.0mm(EQp-p)15.915Hz時 | ||
測定周波数範囲 (電気特性) | ACC(加速度) | 1Hz~20kHz | |
VEL(速度) | 3Hz~3kHz | ||
DISP(変位) | 3Hz~500Hz | ||
加速度包絡線 | 1kHz~20kHz | ||
フィルタ | 前置フィルタ | ||
ハイパスフィルタ | 1Hz(加速度のみ)、3Hz、10Hz、1kHz(-10%点) 遮断特性-18dB/oct | ||
ローパスフィルタ | 1kHz、5kHz、20kHz(-10%点) 遮断特性-18dB/oct | ||
加速度包絡線用フィルタ | |||
ハイパスフィルタ | 1kHz(-10%点)遮断特性-18dB/oct | ||
自己雑音 | ハイパスフィルタ3Hz、ローパスフィルタ20kHz、最小レンジの時 | ||
ACC(加速度) | 0.01m/s2(rms)以下 | ||
VEL(速度) | 0.1mm/s(rms)以下 | ||
DISP(変位) | 0.01mm(EQp-p)以下 | ||
A/D変換 | 24bitΔΣ方式51.2kHz | ||
ダイナミックレンジ | 最大110dB(加速度) | ||
振動計モード | ACC(加速度) | m/s2 rms値、波形ピーク値、波高率 | |
VEL(速度) | mm/s rms値 | ||
DISP(変位) | mm EQp-p | ||
FFTモード | FFTモード | 時間波形、スペクトル、加速度包絡線処理 | |
分析点数 | 512、1,024、2,048、4,096、8,192(3,200ライン) | ||
時間窓関数 | レクタンギュラ(矩形)、ハニング、フラットトップ | ||
演算 | リニア平均、最大値、指数平均、瞬時値 | ||
分析周波数 | 100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz、20kHz | ||
表示 | スペクトル | トップ10リスト、グラフ表示(DCを除く) | |
ズーム | X軸:×1、×2、×4、×8、×16 | ||
Y軸:2N、N=0~10(1~1,024倍) | |||
スペクトルモードにおけるストアデータとの重ね合わせ表示 | |||
時間波形 | グラフ表示 | ||
ズーム | X軸:×1、×2、×4、×8、×16、×32 | ||
Y軸:2N、N=0~14(1~16,384倍) | |||
トリガ | トリガソース | 外部信号 | TTLレベルの立ち下がり信号で外部トリガ制御 |
入力レベル | 時間波形が設定レベルを横切るとトリガが発生 設定レベルは片側振幅フルスケールの1/8ステップで設定可能 | ||
スロープ | +/- トリガ動作 | ||
トリガ動作 | フリーラン | トリガに関係なく、常時演算 | |
リピート | トリガ発生ごとに演算を行なう | ||
シングル | トリガが発生すると1回のみ演算 | ||
タイマ | 開始時刻、ストア間隔、ストア個数によるデータ保存 | ||
プリトリガ | フレーム時間の1/8以前のデータから演算を開始 | ||
表示器 | カラーTFT液晶、240ドット×320ドット、バックライト付き 日本語表示、英語表示、時計表示 | ||
警告表示 | LED(OVER時赤点灯) | ||
メモリ | メモリ媒体 | SDカード(最大2GB) | |
ストアファイル | 測定値および設定条件を一組としたデータをメモリカードに保存 1,000データを1ストア名に保存。100ストア名まで保存可能 | ||
設定条件メモリ | 本体内部に5個までの設定条件を保存 設定条件はメモリカードに保存可能 | ||
WAVEファイル | 1ファイルに付き10秒記録可能(分析周波数20kHz) FFT演算時の振動波形を記録 再分析はコンピュータ上で行なう。 | ||
BMPファイル | 表示中の画面をBMPファイル形式で保存 | ||
リコール機能 | 測定データをメモリカードから読み出し、画面上への表示を行なう。 | ||
レジューム機能 | 各種設定を記憶し、電源再投入時は、前回電源OFFの設定で起動 | ||
入出力 | トリガ入力端子 | 外部トリガ入力端子、超ミニジャックφ2.5mm(CC-24使用) | |
USB端子(ミニB) リムーバブルディスク機能 | ストレージデバイスクラスを利用して、本体に装着されたメモリカードをリムーバブルディスクとして接続 | ||
電源 | DC12V(11~15V) | ACアダプタNC-99、単3形乾電池×8(23℃、アルカリ乾電池、バックライトOFF) | |
電池寿命 | 約12時間 | ||
消費電流 | 145mA(通常動作時、バックライトOFF) | ||
消費電力(1次側) | 約10VA(NC-99、AC100Vにおいて) | ||
使用温度範囲 | ピックアップ | -20℃~+70℃、90%RH以下 | |
本体 | -10℃~+50℃、90%RH以下(結露のないこと) | ||
大きさ・重さ | 213(H)×105(W)×36(D)mm(プロテクトカバーなし)・約850g(電池含む、プロテクトカバー付き、PV-57I接続時) | ||
付属品 | 圧電式加速度ピックアップPV-57I、カールコード、マグネットアタッチメント、単3形乾電池×8本、SDカード、プロテクトカバー、肩掛けバンド |
主な用途
振動分析計 VA-12の型番VA-12のページです。
型番VA-12に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針