(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

O-319 アナログ温湿度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

O-319 アナログ温湿度計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,283円
税込単価
2,511円

インテリアに合わせやすい木目調デザインのアナログ温湿度計。【特長】・遠くからも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~100
  • 商品サイズ(mm):
    W127×D32×H127
  • 仕様:
    快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付
  • 材質:
    ABS樹脂,アルミニウム

型番

O-319NW 解除

Loading...

アナログ温湿度計 O-319シリーズの仕様

アナログ温湿度計 O-319シリーズのイメージ

アナログ温湿度計 O-319シリーズのイメージ

アナログ温湿度計 O-319シリーズの寸法図

アナログ温湿度計 O-319シリーズの寸法図

アナログ温湿度計 O-319シリーズの特長

  • インテリアにも合う木目調。
  • メモリが大きく見やすい。
  • デジタルと違い、電池交換不要。
  • 壁にかけられる壁掛けフック穴付き。
アナログ温湿度計 O-319シリーズのイメージ

アナログ温湿度計 O-319シリーズのイメージ

快適な温湿度を、緑色の目盛りで表示。

アナログ温湿度計 O-319シリーズの使用イメージ

アナログ温湿度計 O-319シリーズの使用イメージ

机などに置く際に便利なスタンド付属。

バイメタル式温度計

  • バイメタル式温度計は、バイメタルを渦巻にして、中心に針を取り付け目盛板上に指示させたもの。
  • 温度の上昇下降で、渦が伸び縮し中心の針が回ることで、温度の値を示す。
  • ※ バイメタルとは
  • 二種類の熱膨張率の異った合金を接合し、板状にしたもの。
  • 温度変化をうけると一様な曲率で変位する。

アナログ温湿度計 O-319シリーズの仕様

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
O-319NW

O-319NW

ナチュラルウッド
4536117024401

1個

2,283( 2,511円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インテリアに合わせやすい木目調デザインのアナログ温湿度計。
【特長】
・遠くからも見やすい大きな数字
・アンティーク風のおしゃれな数字
・便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
・-30~50℃まで表示可能
・10~100%まで表示可能
【用途】
・職場や自宅の環境管理に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-319 アナログ温湿度計の型番O-319NWのページです。
型番O-319NWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

O-319 アナログ温湿度計

O-319 アナログ温湿度計

    O-230 デジタル温湿度計 オプシス

    O-230 デジタル温湿度計 オプシス

      O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

      O-311 熱中症・インフルエンザ警告温湿度計

        O-276 クッキング温度計

        O-276 クッキング温度計

          O-274 クッキング温度計

          O-274 クッキング温度計

            O-209 室内室外温度計

            O-209 室内室外温度計

              O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

              O-263 お知らせアラーム付クッキング温度

                TO-100 電子体温計

                TO-100 電子体温計

                  TO-102 やわらかタッチ体温計

                  TO-102 やわらかタッチ体温計

                    室内用アナログ温湿度計

                    室内用アナログ温湿度計

                      大型アナログ温湿度計(直径25cm)

                      大型アナログ温湿度計(直径25cm)

                        温湿度センサ

                        温湿度センサ

                          O-207 防滴クッキング温度計

                          O-207 防滴クッキング温度計

                            メーカー ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック ドリテック マザーツール トラスコ中山 ケニス ドリテック
                            通常価格 2,283円 2,500円 1,869円 2,438円 1,337円 2,658円 2,188円 1,330円 1,212円 1,755円 7,375円 16,000円 2,876円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 熱中症指数モニター 温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計 温度計 温湿度計 温湿度計 その他アクセサリ 中心温度計
                            測定温度範囲(℃) -30~50 - - -30~250 -10~300 -5~50 -50~300 32.0~42.9,31.9以下になると「Lo」表示,43.0以上になると「Hi」表示 32.0~42.9,31.9以下になると「Lo」表示,43.0以上になると「Hi」表示 -10~50 -30~50 -25~70 -
                            測定湿度範囲(%RH) 10~100 20~98(表示温度0~50℃の時) 20~90 - - - - - - 0~100 20~100 0~99 -
                            商品サイズ(mm) W127×D32×H127 122×95×22 φ127×32 W222×D17×H29 W229×D14×H32 115×52×17 W223×D15×H34 W128×D11×H19 W140×D12×H22 - - - 30×245×20
                            仕様 快適温度範囲目盛り/快適湿度範囲目盛り/壁掛け用フック穴/スタンド付 快適度5段階表示、大画面81mm×64mm、温度の最高/最低自動メモリー、湿度の最高/最低自動メモリー、 立てかけスタンド、強力マグネット、壁掛け用フック穴 熱中症警告4段階表示、インフルエンサ警告2段階表示、スタンド付 壁掛け用フック穴 タイマー機能/設定温度アラーム↑/電源スイッチ/安全キャップ/壁掛け用フック 防滴IPX2/オートパワーオフ/安全キャップ/壁掛け用フック スタンド、マグネット付 防滴IPX2/オートパワーオフ/設定温度アラーム↑↓/安全キャップ 抗菌/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能 やわらかい先端/メモリー機能/2種類のブザー音/オートパワーオフ/実測式/わき・口中で測定/収納ケース付/電池交換可能/抗菌 - - - 防滴IP×2、設定温度アラーム、安全キャップ

                            O-319 アナログ温湿度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この温湿度計は何式で測っているのですか?
                            A
                            バイメタル式です。バイメタルとは二種類の熱膨張率の異った合金を接合し、板状にしたもので、温度変化をうければ一様な曲率で変位するものです。この原理を利用し、バイメタルを渦巻にして、中心に針を取り付け目盛板上に指示させたものがバイメタル式温度計です。
                            温度の上昇下降で、渦が伸び縮し中心の針が回り温度の値を示します。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました